Loading
IO-Link 로고

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치

IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서와 기타 현장 장비를 통합하는 데 사용되는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다.

스마트 장치의 가치

매우 효율적인 방식으로 스마트 장치의 데이터를 제어 시스템에 직접 입력할 수 있습니다. IO-Link 지원 장치의 유연성 덕분에 가동 시간을 개선하고 생산성을 높이도록 상세한 장비 상태를 비롯한 진단과 데이터를 제공하여 장비를 더욱 효율적으로 가동할 수 있습니다.

IO-Link 기술의 이점은 다음과 같습니다.

  • 재고 및 운영 비용 감소
  • 가동 시간/생산성 향상
  • 설계, 설치, 설정 및 유지보수 간소화
  • 유연성 및 확장성 향상
Chevron DownChevron Down
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능

IO-Link 스마트 센서가 The Connected Enterprise®용 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인하세요.


IO-Link 지원 장치

IO-Link 지원 제품은 IO-Link 마스터 모듈을 통해서만 액세스할 수 있는 고급 기능과 진단 기능을 제공합니다. 이러한 필드 장비는 IO-Link 지원 제어 시스템에 연결되지 않을 때 표준 제어처럼 작동하므로 표준 I/O(SIO) 애플리케이션 및 IO-Link 애플리케이션에 대해 동일한 장치를 구입할 수 있습니다. 이렇게 하면 선택 과정이 간소화되고 재고 비용이 절감됩니다.

 

센서

  • 42AF 장거리 범용 센서
  • 42EF RightSight 범용 센서
  • 42JS 및 42JT VisiSight 센서
  • 45CRM 색상 맞춤 표시 센서
  • B45DMS 거리 측정 센서
  • B45LMS 레이저 측정 센서
  • 45PLA 극성 라이트 어레이 센서
  • 46CLR ColorSight 트루컬러 센서
  • 46DFA DIN 레일 광섬유 앰프
  • 56RF 고주파 RFID(Radio Frequency Identification)
  • 836P Solid-state 압력 센서
  • 837T solid-state 온도 센서
  • 871C 미니 튜브식 센서
  • 871FM 미니 평면 팩 센서
  • 871TM 튜브식 스테인레스 스틸 센서
  • 873P 아날로그 또는 이산 출력 초음파 센서

출력 장치

  • 856T Control Tower 스택 라이트
  • Bulletin 1694 모듈형 전자식 회로 보호기

마스터

  • 1732 ArmorBlock I/O 모듈
  • 1734 포인트 I/O 모듈
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology
Main Image
Video
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology

Watch this video to see how you can enhance your applications and build smart machines with ArmorBlock® I/O. Gain better flexibility, optimized maintenance and troubleshooting, reduced wiring costs, and enhanced scalability to achieve better performance than before. The On-Machine™ distributed I/O blocks can be used for both standard and safety applications, such as automotive assembly, material handling, packaging, sorting, wood processing, and more. 

Available in the following languages: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Watch Now

툴 및 리소스다음 툴 및 리소스는 애플리케이션에 적합한 스마트 장치를 식별하는 데 사용하기 위해 마련되었습니다.

Publication Title Language
스마트 센서와 IO-Link 브로슈어
스마트 센서 애플리케이션 시나리오 브로슈어
통합 스마트 센서 솔루션 퀵 레퍼런스 가이드
English
IO-Link 조달 사양의 스마트 장비 통합 스마트 센서 시스템
English
센서 선정 툴
Main Image
툴
센서 선정 툴

그 어느 때보다 센서 선택이 쉬워졌습니다. 설정이 간단하여 원하는 산업을 선택한 후 특정 애플리케이션 요건에 따라 범위를 좁히면 됩니다.

시작하기
Loading
스마트 디바이스
스마트 모터 컨트롤 장비를 사용하여 생산 현장에서 분홍색 컨테이너를 이동시키는 어셈블리 라인
역량
스마트 디바이스

고효율 모터는 성능을 끌어올리며, 모터 고장은 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다. 인텔리전트 모터 컨트롤 장비로 생산성을 높이고, 데이터 기반의 통합 접근 방식을 통해 모터 고장을 예방하십시오.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
산업용 스마트 장치의 가치 알아보기
빨간색 선이 겹쳐진 회색 제조 라인으로, 다양한 스마트 장치 간의 연결과 데이터 흐름을 보여줌
개요
산업용 스마트 장치의 가치 알아보기

Rockwell Automation의 스마트 장치는 새로운 효율성을 제공하고 총 소유 비용을 절감하는 확장성이 뛰어난 통합 솔루션입니다. 스마트 장치는 제품 품질을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 더 스마트한 기계에 대한 투자로 미래에 대비하여 스마트한 제조를 가능하게 합니다.

산업용 스마트 장치 자세히 알아보기
ArmorBlock I/O 모듈
Main Image
제품
ArmorBlock I/O 모듈

Bulletin 1732D 및 1732E ArmorBlock® I/O 모듈은 On-Machine 사용에 적합하며 낮은 가격의 개선된 I/O를 제공합니다. 이 모듈은 DeviceNet® 및 EtherNet/IP™ 네트워크에서 사용할 수 있으며 용접 애플리케이션 및 엔드-오브-암 로봇 애플리케이션에 적합합니다.

ArmorBlock I/O 자세히 알아보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치 Chevron RightChevron Right