Loading

EtherNet/IP 네트워크

당사의 EtherNet/IP™ 네트워크는 개방형 산업 표준 네트워킹 기술을 사용하며, 공장 전반에 걸친 네트워크 시스템을 제공합니다. 이를 통해 이산, 연속 프로세스, 배치, 안전, 드라이브, 모션 및 고가용성 어플리케이션을 실시간으로 제어하고 관련 정보를 얻을 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크는 모터 스타터와 센서 등의 장치를 컨트롤러와 HMI 장비에 연결하는 등 전사적 연결 네트워크입니다. 일반적인 네트워크 인프라에서 산업용 및 비산업용 통신을 지원합니다.
판넬에 연결된 파란색 이더넷 케이블
네트워크 보안 및 인프라
  • 섀시 기반 통신 모듈
  • ControlNet 네트워크
  • DeviceNet 네트워크
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 게이트웨이 및 연결 장치
  • IO-Link 기술
  • 기타 산업용 네트워크
  • 프로세스 기기 네트워크
Main Image

ArmorStratix 5700 산업용 이더넷 스위치

대부분의 좋은 것들과 마찬가지로 ArmorStratix™ 5700 산업용 이더넷 스위치도 끝을 맞이하게 되었습니다. 이 제품은 단종되어 2023년 3월 1일부로 더 이상 판매되지 않습니다. 하지만 걱정하지 마십시오. 당사는 귀사가 옵션을 결정하는 데 유용한 툴을 보유하고 있으며 보다 현대적인 기술로 전환하도록 도와드릴 수 있습니다.

제품 세부 정보

Stratix 5950 보안 장비

대부분의 제품과 마찬가지로 Stratix® 5950 보안 어플라이언스도 단종됩니다. 이 제품은 단종되어 2024년 1월 1일부로 더 이상 판매되지 않습니다. 하지만 걱정하지 마십시오. 당사는 귀사가 옵션을 결정하는 데 유용한 툴을 보유하고 있으며 보다 현대적인 기술로 전환하도록 도와드릴 수 있습니다.

 
제품 세부 정보

Main Image

Stratix 5800 고성능 관리형 스위치

당사의 Stratix® 5800 관리형 산업용 이더넷 스위치는 유연한 패키지로 기가비트 성능을 제공합니다. 다양한 구리, 광섬유 및 PoE 확장 모듈을 지원하는 고정 및 모듈형 설계로 제공되며 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 레이어 2 스위칭 또는 레이어 3 배선 펌웨어 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5700 매니지드 산업용 이더넷 스위치는 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처와 기능을 사용합니다. 소형 어플리케이션에서 공장 전체 인프라에 대한 IT 통합형까지 필요한 스위치 용량에 맞출 수 있도록 설계되었습니다. 구성 및 모니터링 툴을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 Integrated Architecture® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Stratix 5410 산업용 분산 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5410 산업용 분산 스위치는 19인치 랙 장착형 설계로 포트 밀도를 더욱 높일 수 있습니다. 이 스위치는 10기가비트 포트 옵션 네 개와 NAT(Network Address Translation) 기능이 있어서 고성능이 요구되는 네트워크에 알맞은 전체 기가비트 플랫폼을 제공합니다. Stratix 5410 스위치는 견고한 외부 설계 덕분에 극한 환경의 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

 
제품 세부 정보

Main Image

Stratix 5400 산업용 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5400 산업용 이더넷 매니지드 스위치는 GE(Gigabit Ethernet)와 PoE(Power over Ethernet) 및 GE 광통신 포트를 사용하여 레이어 2 스위칭 및 레이어 3 라우팅을 지원함으로써 확장성을 강화합니다. 또한 이 스위치는 DLR에 3링 지원을 제공하므로 Cell/Area Zone 레벨에서 네트워크 설계 유연성을 높여 더 많은 장비를 연결하여 사용할 수 있습니다.

 
제품 세부 정보

Stratix 4300 원격 액세스 라우터

Stratix® 4300 원격 액세스 라우터는 FactoryTalk® Remote Access™ 소프트웨어도 포함하는 완벽한 솔루션의 일부입니다. 이러한 제품은 함께 Remote Access for Industrial Equipment 솔루션을 구성합니다. 출장을 갈 수 없는 경우, 이 연결을 통해 설치, 프로그래밍 업데이트, 온디맨드 방식 문제 해결 및 유지보수를 지원합니다. 

 
제품 세부 정보

Stratix 2500 약식 관리형 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 2500 약식 관리형 스위치는 기존 언매니지드 스위치로는 진단 및 보안 기능을 제공하기 힘든 애플리케이션에서 네트워크 연결을 가능하게 해줍니다. 이 연결은 더 높은 생산성과 네트워크 신뢰성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 2000 언매니지드 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다. 이러한 산업 등급의 스위치는 구성이 전혀 필요하지 않으며 간단한 케이블 연결로 Logix 기반 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

네트워크 주소 번역(NAT) 장비

소형 제어 시스템의 유연성을 향상하고자 하십니까? 같은 라인에 있는 장비 여러 대의 네트워크 설정을 동일하게 구성하고자 하십니까?  복잡하고 시간과 비용이 많이 소요되는 변경 작업 대신 NAT 장치로 장비를 조정하십시오. 같은 라인에 있는 장비 여러 대를 구성하면 설정이 동일한 제어 시스템에서 설정을 재구성하지 않고도 Ethernet 네트워크로 통신할 수 있습니다. VPN 연결을 통해 손쉬운 원격 지원이 가능합니다. 

제품 세부 정보

Main Image

CIP Security 프록시 

Bulletin 1783 CIP Security™ 프록시는 EtherNet/IP™ 호환 장치를 사용하여 전체 공장의 보안을 관리합니다. CIP Security는 심층 방어 전략의 일부로, 위협 행위자가 네트워크에 원격으로 액세스하고 레시피 도용, 장비 고장 초래, 알려지지 않은 프로그램 다운로드 등 악의적 행동과 공격 행위를 방어할 수 있습니다. 프록시를 사용하면 시스템에 CIP Security를 쉽게 구현할 수 있으므로 장치를 통해 네트워크를 보호하고 커넥티드 엔터프라이즈를 보호할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

EtherNet/IP 연결 제품

다양한 어플리케이션용의 4000+ 자동화 제품이 있습니다. 제품은 내장된 네트워크 인터페이스나 통신 모듈 옵션을 가지고 있습니다. 당사는 새롭고 혁신적인 제품과 함께 EtherNet/IP™ 제공을 꾸준히 확대하고 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

임베디드 스위치 기술

임베디드 스위치 기술로 Ethernet 스위치 기능을 하드웨어에 내장하여 고성능 어플리케이션을 지원합니다. 임베디드 스위치 기능이 있는 듀얼 포트 제품을 사용하면 별도의 Ethernet 스위치 없이 사용자의 네트워크에 장비를 직접 연결하여 전체 비용을 줄이고 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다. 이러한 제품은 EtherNet/IP™ 애플리케이션의 리니어 토폴로지 및 DLR(Device-level Ring) 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ethernet 네트워크 매체

M12 연결, 업계 표준인 변형 1 연결 및 RJ45 연결 제품을 포함하여 산업 등급의 Ethernet 매체를 완벽하게 갖추고 있습니다. 네트워크의 무결성과 성능을 보장하기 위해 특수 설계된 케이블에 견고한 커넥터 구조를 결합한 Ethernet 매체는 극한 산업 환경에서 사용하도록 설계된 전용 제품입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP 네트워크 제품 Chevron RightChevron Right