Loading

DeviceNet 네트워크

당사의 DeviceNet™ 네트워크는 간단한 산업용 장비를 위한 장비 수준의 개방형 제어 및 정보 네트워크를 제공합니다. 센서, 액추에이터, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러와 컴퓨터 등 고차원적인 간의 통신을 지원합니다. 전력과 신호를 케이블 하나로 처리하는 간단하고 경제적인 배선 옵션입니다.
네트워크 보안 및 인프라
  • 섀시 기반 통신 모듈
  • ControlNet 네트워크
  • DeviceNet 네트워크
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 게이트웨이 및 연결 장치
  • IO-Link 기술
  • 기타 산업용 네트워크
  • 프로세스 기기 네트워크
Main Image

DeviceLogix 지원 장치

DeviceLogix™ Smart 컴포넌트 기술로 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하는 한편 고성능 저비용 분산 제어 기능을 발휘합니다.

제품 세부 정보

Main Image

DeviceNet 연결 제품

사용자 애플리케이션용 제품에 연결된 다양한 DeviceNet™을 제공합니다. 제품은 내장된 DeviceNet 인터페이스를 가지고 있거나 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 DeviceNet 네트워크에 연결됩니다. 당사는 배선, 시운전 및 문제 해결을 위한 DeviceNet 사용을 용이하게 하는 솔루션을 통해 DeviceNet에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

DeviceNet 네트워크 미디어

DeviceNet™ 네트워크 미디어에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 네트워크 Chevron RightChevron Right