당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9…2650 A 크기로 제공되며, 이를 통해 폭과 중량을 줄이고 판넬 공간을 절약할 수 있습니다. 범용 전자 AC/DC 코일을 사용하기 때문에 선택이 훨씬 용이하며, 에너지가 크게 절감되고, 100A 이상의 컨택터용 PLC에 직접 연결할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- IEC, UL, CSA 및 RoHs 표준 요건 충족
- 광범위한 전자 AC/DC 코일 선택의 단순화
- 분해가 필요 없는 100A 이하 리버시블 코일 터미널
- 100A 초과 컨택터용 통합 PLC 인터페이스 제공
- 낮은 전력 소모로 에너지 절약
- 내장된 서지 억제 포함
- 판넬을 설계할 때 컨택터로 비용을 절감할 수 있을까? 이 블로그에서 컨택터 선택 시 비용과 관련된 내용을 자세히 알아볼 수 있습니다.
제품 비교 |
Bulletin 100-K
|
Bulletin 100-C
|
Bulletin 100-E
|
라인의 폭 | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
전원 공급 장치 요구 사항 최소화: 표준 비전자 코일에 비해 돌입 전류 VA를 최대 68%까지 줄이고 밀폐형 VA를 75% 이상 줄였습니다. | X | ||
광범위한 전자 AC/DC 코일 선택의 단순화 | X | ||
안전 버전 사용 가능 | X | X | |
동일한 AC 및 DC용 치수 | X | 12 & 24 V DC | X |
통합 서지 억제기 | 옵션 | DC 코일 | AC 및 DC 코일 |
가역 코일 종단(라인 또는 부하 사이드) | X | 분해가 필요하지 않습니다 | |
삽입 릴레이가 없는 선택적 통합 PLC 인터페이스 | X | ||
프런트 및 사이드 장착 보조 접점 제공 | X | X | |
코일 터미널이 있는 선택적 전면 장착 보조 장치로 3개의 구성요소 스타터를 쉽게 배선할 수 있습니다. | X | ||
선택적 전자식 및 공압식 타이밍 모듈(9…97 A) | X | X | |
전자식 과부하 릴레이와 호환 | X | X | |
바이메탈 과부하 릴레이와 호환 | X | X |
사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus 등재(파일 번호 E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47(요청 시 사용 상태)
표준 준수
- IEC/EN 60947-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어
- IEC/EN 60947-4-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어, 컨택터 및 모터 스타터
- IEC/EN 60947-5-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어, 제어 회로 장치 및 스위칭 요소
- UL 60947-4-1, 산업용 제어 장비(미국)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1 산업용 제어 장비(캐나다)
- 기계적으로 연결된 접점: IEC 60947-5-1, 부록 L
- 미러 접점: IEC 60947-4-1, 부록 F
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 컨택터 제품 소개서 | 100-PP002 | |
IEC 컨트롤러 사양 기술 데이터 | 100-TD013 | |
북미 표준, 구성 및 정격: 모터 회로 설계 소개 | IC-AT001 | |
산업용 제어 제품으로 UL 표준 등재 | CMPNTS-SR002 |