로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 부문용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S 안전 컨택터는 미러(mirror) 접점 성능을 사용하여 위험한 모션 부하를 안전하게 절연합니다. 미러(mirror) 접점에는 주 전원 폴의 개방 또는 폐쇄 상태를 확실히 알려 주는 표시기가 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 쉽게 식별할 수 있는 적색 접점 하우징 포함
- AD 및 DC 작동 코일 제공
- 모든 종류의 액세서리 제공
- 드롭아웃 시간 30ms 미만까지 단축하여, 표준 전자 코일에 비해 최대 50% 짧은 옵션 버전
100S-E 안전 컨택터
- 피드백 회로용 저압 보조 접점
- 미러 접점 성능
- 전자 코일
- 100A 초과 컨택터용 통합 PLC 인터페이스 제공
100S-C/104S-C 안전 컨택터
- 기계적으로 연결된 N.C. 보조 접점 포함
- 프런트 장착형 보조 접점 제공
- SUVA 타사 인증 제공
100S-D 안전 컨택터는 기존 용도의 교체용으로 계속 사용할 수 있습니다.
사양
인증
- 100S-C 컨택터
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus 등재(파일 번호 E41850, 가이드 NLDX)
- cULus 등재(파일 번호 E41850, 가이드 NLDX7)
- SUVA 타사 인증
- CCC
- 100S-E 컨택터
- cULus, 파일 번호 E41850 / E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47(요청 시 사용 상태)
표준 준수
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 Annex F - 미러(Mirror) 접점
- IEC 60947-4 Annex K - 유효 수명 B10
- IEC 60947-5-1 Annex L - 기계적으로 연결된 접점
- EU RoHS 지침 2011/65/EU의 자재 제한사항 충족
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 컨택터 제품 소개서 | 100-PP002 | |
IEC 컨트롤러 사양 기술 데이터 | 100-TD013 | |
북미 표준, 구성 및 정격: 모터 회로 설계 소개 | IC-AT001 | |
산업용 제어 제품으로 UL 표준 등재 | CMPNTS-SR002 |