로크웰 오토메이션의 Bulletin 100-C 컨택터 라인은 공간 절약형, 고성능 설계의 9 - 97A 컨택터입니다. 전력 소모가 낮은 이 컨택터는 모터 및 기타 부하를 제어하도록 설계되었습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- IEC, UL 및 CSA 표준 요건 충족
- 모든 컨택터 크기에 맞는 일반적인 액세서리 제공
- 가역 코일 종단 포함(라인 또는 부하 측)
- IP2X 핑거 보호
- RoHs 준수
- 내장된 서지 억제 기능과 DC 코일 포함
- 프런트 및 사이드 장착 보조 접점 제공
- 전자식 및 공압식 타이밍 모듈 포함
- 공간 절약형 코일 장착 제어 모듈 포함
- 가역 코일 종단 포함(라인 또는 부하 측) 제공
제품 비교 |
Bulletin 100-K
|
Bulletin 100-C
|
Bulletin 100-E
|
라인의 폭 | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
전원 공급 장치 요구 사항 최소화: 표준 비전자 코일에 비해 돌입 전류 VA를 최대 68%까지 줄이고 밀폐형 VA를 75% 이상 줄였습니다. | X | ||
광범위한 전자 AC/DC 코일 선택의 단순화 | X | ||
안전 버전 사용 가능 | X | X | |
동일한 AC 및 DC용 치수 | X | 12 & 24 V DC | X |
통합 서지 억제기 | 옵션 | DC 코일 | AC 및 DC 코일 |
가역 코일 종단(라인 또는 부하 사이드) | X | 분해가 필요하지 않습니다 | |
삽입 릴레이가 없는 선택적 통합 PLC 인터페이스 | X | ||
프런트 및 사이드 장착 보조 접점 제공 | X | X | |
코일 터미널이 있는 선택적 전면 장착 보조 장치로 3개의 구성요소 스타터를 쉽게 배선할 수 있습니다. | X | ||
선택적 전자식 및 공압식 타이밍 모듈(9…97 A) | X | X | |
전자식 과부하 릴레이와 호환 | X | X | |
바이메탈 과부하 릴레이와 호환 | X | X |
사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus 등재(파일 번호 E3125, 가이드 NLDX)
- cULus 등재(파일 번호 E3125, 가이드 NLDX7)
- CCC
- IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
표준 준수
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- EU RoHS 지침 2011/65/EU의 자재 제한사항 충족
- IEC 60947 타입 "2" 조정
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 컨택터 제품 소개서 | 100-PP002 | |
IEC 컨트롤러 사양 기술 데이터 | 100-TD013 | |
북미 표준, 구성 및 정격: 모터 회로 설계 소개 | IC-AT001 | |
산업용 제어 제품으로 UL 표준 등재 | CMPNTS-SR002 | |
고효율 모터 제어 브로슈어 | IE3-BR001 |