Loading

씬(Thin) 클라이언트

산업용 컴퓨터 및 모니터
    • 개요
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • 6181 컴퓨터
    • 6181 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 개요
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X Non-display
    • 6181X Non-display
    • 개요
    • 표준 모니터
    • 표준 모니터
    • 고성능 모니터
    • 고성능 모니터
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 개요
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T 박스
    • ASEM 6300T 박스
  • ASEM 제품 라인

Rockwell Automation의 씬 클라이언트는 ThinManager® 소프트웨어만 통합하므로 ThinManager 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 이 씬(Thin) 클라이언트는 원격 ThinManager 서버에서 전송된 콘텐츠를 표시하는 데 사용됩니다. 공장 또는 시설 전체에 걸쳐 다양한 역할의 씬(thin) 클라이언트 여러 개를 설정해 두고, ThinManager 서버에서 편리하게 전부 유지보수할 수 있습니다. 모든 콘텐츠가 서버에 머무르기 때문에 고장이 발생해도 가동 중단 시간이 짧습니다.

Main Image

ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300T 박스 씬 클라이언트에는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서가 탑재되어 있어 HMI(Human Machine Interface), 산업용 사물인터넷(IIoT) 게이트웨이 및 데이터 로깅 애플리케이션에 적합합니다. Atom Class 장치는 ThinManager® 지원 씬(Thin) 클라이언트로도 제공되어 내장 SSD(solid-state 드라이브)가 없는 ThinManager 소프트웨어로 기본 부팅할 수 있습니다. 이 장치에는 팬 없는 설계가 적용되어 유지보수 작업이 적은 애플리케이션뿐만 아니라 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다양한 장착 방법에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

VersaView 5200 씬(Thin) 클라이언트

VersaView® 5200 씬(thin) 클라이언트에는 ThinManager® 소프트웨어만 통합되므로 ThinManager 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 이 씬(Thin) 클라이언트는 원격 ThinManager 서버에서 전송된 콘텐츠를 표시하는 데 사용됩니다. 공장 또는 시설 전체에 걸쳐 다양한 역할의 씬(thin) 클라이언트 여러 개를 설정해 두고, ThinManager 서버에서 편리하게 전부 유지보수할 수 있습니다. 모든 콘텐츠가 서버에 머무르기 때문에 고장이 발생해도 가동 중단 시간이 짧습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 씬(Thin) 클라이언트 Chevron RightChevron Right