Loading

위험한 위치 컴퓨터

산업용 컴퓨터 및 모니터
    • 개요
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • 6181 컴퓨터
    • 6181 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 개요
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X Non-display
    • 6181X Non-display
    • 개요
    • 표준 모니터
    • 표준 모니터
    • 고성능 모니터
    • 고성능 모니터
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 개요
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T 박스
    • ASEM 6300T 박스
  • ASEM 제품 라인

Rockwell Automation의 위험한 위치 컴퓨터는 출시된 제품 중 가장 극한의 온도를 견딜 수 있는 능력을 갖추고 위험한 위치 인증까지 받은 제품입니다. 석유 및 가스, 화학, 채광 등의 산업에서는 하드웨어에 충격이 미칠 수 있는 위치에서 폭발성 물질을 사용하기도 합니다. 이러한 컴퓨터는 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이 컴퓨터는 위험한 위치용 IECEx, ATEX, INMETRO 및 UL 등급입니다. PCAP(정전 용량식) 및 아날로그 감압식 터치 터미널을 사용할 수 있습니다.

Main Image

위험한 위치용 디스플레이 일체형 컴퓨터

Rockwell Automation의 Bulletin 6181X 위험한 위치용 디스플레이 일체형 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다. 이러한 판넬 장착 컴퓨터는 극한 환경용입니다. 12.1인치 TFT 컬러 디스플레이 장치는 감압식 터치 및 PCAP(정전 용량식) 옵션으로 사용할 수 있습니다. 위험한 위치의 작업 환경에서 생산성을 유지하려면 야외 가독성을 비롯한 각종 기능을 갖춘 이 컴퓨터가 필요합니다.

제품 세부 정보

Main Image

위험한 위치 Non-Display 컴퓨터

Rockwell Automation의 Bulletin 6181X, 1200XT 위험한 위치용 Non-Display 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다. 이러한 벽 설치형 컴퓨터는 극한 환경용입니다.

제품 세부 정보

Main Image

위험한 위치 Atom Class Non-Display 컴퓨터

당사의 VersaView 5000 제품군은 UL Class 1 Div 2 및 ATEX 카테고리 2 인증을 받은 Intel Atom 클래스 박스 PC를 제공합니다. 이 장비는 컨포멀 코팅 옵션과 함께 사용할 수도 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 위험한 위치 컴퓨터 Chevron RightChevron Right