Loading

산업용 모니터

산업용 모니터 hero image
산업용 컴퓨터 및 모니터
    • 개요
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • 6181 컴퓨터
    • 6181 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 개요
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X Non-display
    • 6181X Non-display
    • 개요
    • 표준 모니터
    • 표준 모니터
    • 고성능 모니터
    • 고성능 모니터
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 개요
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T 박스
    • ASEM 6300T 박스
  • ASEM 제품 라인

Rockwell Automation의 산업용 모니터는 극한 산업 환경에 적합한 가장 최신의 LCD 평판 기술을 적용했습니다. Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 산업용 모니터는 Class 1 Division 2 및 식음료(F&B) 분야 등의 특수한 환경에 더 적합합니다. Rockwell Automation의 Bulletin 6176M 산업용 모니터는 온도, 충격, 진동에 대한 내구성은 유지해야 하지만 상대적으로 덜 까다로운 환경에 맞도록 설계되었습니다.

3대로 구성된 산업용 모니터 그룹. 앞에 1대, 뒤에 2대. 앞에 있는 것은 회색 프레임입니다. 왼쪽 뒤편에 있는 것은 와이드 스크린이 아니며 회색 프레임입니다. 오른쪽 뒤편에 있는 것은 와이드 스크린이고 검은색 프레임입니다.

ASEM 산업용 모니터

2021년 말 판매 가능

Rockwell Automation의 ASEM™ 산업용 모니터에는 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티 터치스크린 모니터가 포함됩니다. 터치스크린은 미리 보정되었으며 산업용 컴퓨터 및 씬 클라이언트 제품군과 함께 사용하여 비쥬얼라이제이션, 유지보수, 제어 또는 정보 컴퓨팅 솔루션을 구축하는 데 최적화된 제품입니다. 

제품 세부 정보

VersaView 5100 산업용 모니터

VersaView 5100 산업용 모니터

Bulletin 6200M VersaView® 5100 산업용 모니터는 현대적인 엣지 투 엣지 유리 디자인에 10점식 정전용량식 멀티 터치스크린을 채택했습니다. Allen-Bradley® 산업용 컴퓨터, Non-Display 컴퓨터, 씬(thin) 클라이언트에 이러한 모니터를 사용하여 효율적인 컴퓨팅 솔루션을 만들 수 있습니다.

제품 세부 정보

6186M 성능 모니터 2대

6186M 성능 모니터

Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 성능 모니터는 열 또는 충격 등 극한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. Rockwell Automation의 성능 모니터는 모두 평면형이며 Class I, Div 2 위험한 위치 등급입니다. 알루미늄이나 스테인레스 스틸 베젤 및 감압식 터치 스크린을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보

6176M 표준 모니터 2대

6176M 표준 모니터

Bulletin 6176M 표준 모니터는 비교적 까다롭지 않은 환경에서 사용되는 산업용 평면 컬러 모니터입니다. 모든 표준 모니터에서는 USB 및 RS232 터치 스크린 입력과 DVI 및 VGA 비디오 입력이 가능합니다. 또한 이미지 회전, 색상표 변경 및 푸쉬 버튼 자동 리셋이 가능한 온스크린 디스플레이(OSD)도 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 산업용 모니터 Chevron RightChevron Right