Loading

ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터

eBook 다운로드
ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터
  • 산업용 PC
  • 씬(Thin) 클라이언트
  • 산업용 모니터

내구성과 유연성이 뛰어난 ASEM™ 6300 제품 라인을 사용하여 시설을 완벽하게 파악하십시오. Rockwell Automation의 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터의 ASEM 라인은 작업을 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. Rockwell Automation의 산업용 ASEM 6300 PC, 씬 클라이언트는 FactoryTalk® View HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어와 결합하여 완전한 비쥬얼라이제이션 시스템을 만듭니다.

Main Image

품질 향상

품질 검사를 위한 작업을 실시간으로 자동화하고 결함이 있는 제품에 대한 즉각적인 대응을 트리거하여 제조 프로세스의 오류를 방지합니다. 라인에서 나오는 모든 것이 귀사의 표준 수준에 맞는지 확인할 수 있습니다.

Main Image

생산성 향상

생산 관리자에게 운영에 대한 더 많은 통찰력을 제공하여 직원의 생산량을 극대화하고, 기록적인 시간 안으로 라인에서 제품을 생산하고, 가동 중단 시간이 시작되기 전에 이를 차단하고, 총 소유 비용 절감의 이점을 얻을 수 있습니다.

Main Image

위험 감소

내장된 인텔리전스를 사용하여 보안 위협에 대처하고 작업장 안전을 개선하며 시스템을 강화하여 운영 장애를 피할 수 있는 생산 환경을 만들어 규정 준수 수준을 넘어서십시오.


보다 효율적인 운영의 창출

우리는 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션의 글로벌 리더입니다. 운영 최적화를 고려하여 설계된 ASEM 6300 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터 라인의 출시로 전체 포트폴리오를 강화했습니다.

  • Chevron DownChevron Down
    영상
    ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

    산업 환경은 전자 장치와 구성요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호 기능과 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 보고 ASEM 6300 제품이 작업을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보십시오.

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 커넥티드 엔터프라이즈 생산 시스템 활성화
    주황색 액체가 들어 있는 병과 산업용 PC 및 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 내려가는 녹색 뚜껑
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 커넥티드 엔터프라이즈 생산 시스템 활성화

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈식 구성, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 고유한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 확인하기
  • 산업 제어 시스템이 운영을 성공적으로 구현하는 방법
    안전모와 보호 안경을 착용하고 제조 현장에서 태블릿을 보는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영을 성공적으로 구현하는 방법

    ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 레거시 기술과 호환되지만, 이 솔루션은 통합 종단간 제품군으로 배포할 수도 있습니다. 이 포트폴리오가 어떻게 유지 관리를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치할 수 있는지 알아보십시오.

    지금 다운로드
  • 식음료 산업의 최신 HMI
    가공 공장의 패널에서 보고 있는 클립보드 정보를 종이에 적는 남성 직원.
    웨비나
    식음료 산업의 최신 HMI

    최신 HMI(Human Machine Interface)로 식음료 생산 환경을 관리합니다. 

    참고: VersaView 6300은 이제 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터의 ASEM 6300 제품 라인입니다. 이 웨비나에서 VersaView 6300에 대한 모든 언급은 ASEM 6300으로 이해합니다.

    참여하기
  • 산업용 컴퓨팅의 발전
    공장의 시스템 패널에서 보고 있는 정보를 태블릿에 입력하는 남성 직원.
    웨비나
    산업용 컴퓨팅의 발전

    산업용 컴퓨팅이 제공하는 최신 적용 범위 및 폼 팩터 범위와 이를 통해 조직의 성능을 개선할 수 있는 최신 정보를 알아보십시오.

    참고: VersaView 6300은 이제 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터의 ASEM 6300 제품 라인입니다. 이 웨비나에서 VersaView 6300에 대한 모든 언급은 ASEM 6300으로 이해합니다.

    참여하기

내구성이 뛰어난 고성능 HMI 솔루션으로 산업 현장을 통합하십시오

ASEM 6300 제품 라인은 기존 레거시 기술과 호환할 수 있도록 설계되었습니다. 한편, 이 솔루션의 진정한 역량은 통합 종단간 제품군으로 배포되어 확장된다는 점입니다.

새로운 가치를 창출하는 가시성
Main Image
eBook
새로운 가치를 창출하는 가시성

eBook을 다운로드하여 당사의 제품 사용 방법을 알아보고 이를 시설에 구성하여 가동 중지 시간 감소, 생산성 향상, 수익성 개선의 이점을 누리십시오.

지금 다운로드
운영 상 더 많은 것을 달성하는 데 필요한 모든 것
Main Image
개요
운영 상 더 많은 것을 달성하는 데 필요한 모든 것

확장된 Allen-Bradley 제품군이 총 소유 비용을 낮추고 더 높은 수준의 구성을 제공하며 출시 기간을 단축하는 새로운 방법을 어떻게 제공하는지 알아보십시오.

지금 감상하기
미래에 대비하기
Main Image
제품 매뉴얼
미래에 대비하기

Allen-Bradley® ASEM™ 6300 개방형 아키텍처 PC, 씬 클라이언트, 모니터 제품군이 귀사의 특정 성능 요구 사항을 충족하는 탁월한 유연성과 적응성을 제공하는 방법을 알아보십시오.

지금 다운로드
6300 제품군. 6300B 박스 PC가 왼쪽에 있습니다. 6300M 모니터가 뒤에 있습니다. 6300M ​​모니터 앞의 6300P 패널 PC. 전면에 있는 VersaView 6300T 씬 클라이언트. VersaView 6300M ​​모니터와 VersaView 6300P 패널 PC는 모두 산업용 애플리케이션을 화면에 표시합니다.
하드웨어
ASEM 6300 산업용 PC로 새로운 기회를 발견하십시오

손바닥 크기의 컴퓨팅 성능으로 시설 전체에서 운영 데이터를 수집하고 공유하십시오. 이 새로 발견된 정보를 사용하여 산출물을 개선하고 마진을 늘리고 작업 방식을 최적화하십시오.

자세히 알아보기
2개의 씬 클라이언트. 5200개의 씬 클라이언트가 왼쪽에 있습니다. 6300개의 씬 클라이언트가 오른쪽에 있습니다. 모두 서로 안쪽을 향하고 있습니다.
하드웨어
ASEM 6300 씬 클라이언트로 모든 통찰력을 확인하고 공간을 절약하십시오

씬 클라이언트 PC로 모든 통찰력을 캡처하면서 더 많은 공간을 절약하십시오. 당사의 가장 작은 제품은 앱을 실행하고 데이터를 기록하고 플로어 추가 공간을 절약할 수 있는 서버 기반 환경에 원격으로 연결됩니다.

자세히 알아보기
6300M ​​모니터. 총 3대. 뒤에 2대, 앞에 1대. 모든 화면이 다양한 산업용 애플리케이션을 보여줍니다.
하드웨어
ASEM 6300 모니터로 운영 데이터를 보다 명확하게 파악하십시오

이러한 LED 백라이트 디스플레이 모니터를 통해 산업 환경에서 데이터에 빠르게 액세스하고 평가할 수 있습니다. 충격, 열, 추위를 견딜 수 있을 만큼 견고한 모니터는 모든 작업에 이상적입니다.

자세히 알아보기

비쥬얼라이제이션 애플리케이션의 신뢰성 및 보안 향상

Rockwell Automation의 산업용 ASEM 6300 PC 및 씬 클라이언트는 FactoryTalk® View HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어와 결합하여 완전한 비쥬얼라이제이션 시스템을 만듭니다. 

Main Image
보도 자료
Rockwell Automation은 비쥬얼라이제이션 제품을 확장하고 고객에게 더 높은 신뢰성과 보안을 제공합니다.

Rockwell Automation의 ASEM 6300 산업용 PC 및 씬 클라이언트를 통해 사용자는 보안이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 단일 비쥬얼라이제이션 시스템을 만들 수 있습니다.

자세히 알아보기
Main Image
소프트웨어
씬 클라이언트 관리 소프트웨어

ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어를 사용하면 애플리케이션 및 시각 자료의 중앙 집중식 보안 관리를 통해 운영을 최적화할 수 있습니다.

시작하기
Main Image
소프트웨어
HMI 소프트웨어

FactoryTalk®View 소프트웨어를 사용하여 독립형 장비 수준 HMI에서 전사적 분산형 비쥬얼라이제이션 솔루션에 이르는 다양한 툴로 명확하고 일관되게 상황을 파악할 수 있습니다.

시작하기
Main Image
소프트웨어
Analytics 및 산업용 사물인터넷 소프트웨어

InnovationSuite는 FactoryTalk Analytics 및 MES를 PTC ThingWorx 및 AR 기술과 통합합니다. 이렇게 하면 운영 정보를 더욱 쉽게 연결하고 개선할 수 있습니다.

시작하기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 산업용 PC, 씬 클라이언트, 모니터 Chevron RightChevron Right