Loading

산업용 컴퓨터

산업용 컴퓨터 hero image
산업용 컴퓨터 및 모니터
    • 개요
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300B 박스 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • ASEM 6300P 판넬 PC
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • VersaVirtual 어플라이언스
    • 6181 컴퓨터
    • 6181 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 6177 표준 컴퓨터
    • 개요
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X 디스플레이
    • 6181X Non-display
    • 6181X Non-display
    • 개요
    • 표준 모니터
    • 표준 모니터
    • 고성능 모니터
    • 고성능 모니터
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • 개요
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T 박스
    • ASEM 6300T 박스
  • ASEM 제품 라인

Rockwell Automation의 산업용 컴퓨터는 환경 요건 및 물리적 제약에 대한 솔루션을 제공합니다. Non-Display 컴퓨터는 크기, RAM, 스토리지, 성능, 작동 온도 및 광 드라이브 등 다양한 옵션이 있습니다. 다양한 화면 크기와 스토리지 옵션, 성능 패키지, 키패드가 내장된 모델 등 디스플레이 일체형 컴퓨터를 선택할 수 있습니다.

Main Image

ASEM 6300P 판넬 PC

  • 8.4 - 24" 디스플레이 크기 제공
  • Intel Kaby Lake H 플랫폼의 Core™ i3, i5, i7 제공
  • FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA 해상도 포함
  • 표준 베젤 또는 얇은 베젤 제공
  • 아날로그 감압식 및 정전 용량식(멀티터치 작업용) 포함
  • 이더넷 10/100/1000 Mbps 포트 4개 제공
제품 세부 정보

Main Image

ASEM 6300B 박스 PC

Intel Atom Class 박스 PC

  • Intel Apollo Lake Atom 프로세서 포함
  • Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 사용 가능
  • 최대 4K 고해상도를 지원하는 DisplayPort 포함
  • 이더넷 포트 2개 x USB 3.0(타입 A) 포트 2개 제공

Intel Core i Class 박스 PC

  • Core™ i3/i7 듀얼 코어 및 쿼드 코어 7세대 64비트 프로세서 포함
  • Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 사용 가능
  • Linux를 지원하는 OS 버전 없음
  • 이더넷 4개, USB 3.0(타입 A) 3개, USB 2.0(A) 2개, RS232(DB9M) 1개, DVI-D 1개 제공
제품 세부 정보

Main Image

VersaView 5400 산업용 컴퓨터

  • 쿼드코어 Intel Atom E3845 프로세서
  • 128GB solid-state드라이브
  • 듀얼 비디오 출력
  • 여러 가지 장착 옵션
  • 일체형 디스플레이를 함께 제공 또는 별도로 구입 가능
  • 모서리가 없는 전체 유리 형태의 10지점 멀티 터치스크린
제품 세부 정보

Main Image

6181P 컴퓨터

  • 4세대 Intel Core™ i-Series 64비트 프로세서
  • 멀티 터치스크린
  • 원격 관리 기능
  • 사용자 인터페이스 버튼 및 설치 지원 클립
  • 식음료(F&B) 산업 요건에 맞는 스테인리스 스틸 베젤 제공
제품 세부 정보

Main Image

6177 표준 컴퓨터

  • 듀얼코어 및 쿼드코어 Intel 2세대 코어 프로세서
  • 원격 관리를 위한 Intel AMT 7.0
  • 속도가 빠른 DDR3 메모리
  • 견고한 장비 장착형 및 랙 장착형으로 제공
  • 강력한 원격 관리
  • 온보드 백업/복원
  • 통합 진단 기능
제품 세부 정보

Allen-Bradley VersaVirtual Appliance - Series A

VersaVirtual 어플라이언스

  • 초급 비쥬얼라이제이션을 위한 하이퍼컨버지드(컴퓨팅, 네트워킹 및 저장) 어플라이언스
  • 하나의 서버로 다수의 운영 체제 실행
  • 사전 설정된 가상화 환경
  • 랙 장착형 서버
  • 애플리케이션 최대 15개 실행 가능
  • 24/7 시스템 지원, 모니터링, 관리를 포함한 관리 서비스 1년 제공
제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 Chevron RightChevron Right