Loading

トラップ・キー・インターロック・スイッチ

当社のトラップ・キー・インターロック・スイッチは、定義済みのイベントシーケンスを確実に実行したり、オペレータが危険にさらされるおそれを低減するように構成できます。
セーフティ製品
    • 概要
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • 概要
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
  • GuardLinkテクノロジ
    • 概要
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • 安全モーションコントロール
    • 安全モーションコントロール
    • 概要
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • 概要
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 概要
    • ライトカーテン安全装置
    • ライトカーテン安全装置
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 概要
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmasterセーフティリレー
    • Guardmasterセーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • セーフティ制御リレー
    • セーフティ制御リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 概要
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
Main Image

アクセスおよびチェーン式トラップ・キー・インターロック・スイッチ

アクセスおよびチェーン式トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。産業分野においてこのステンレススチール製アクセス・インターロック・スイッチは、ゲートを通過して立ち入ることを防止するための強固な手段となります。このインターロックスイッチを作動させるには、チェーンに接続されているレバーまたはロッドを操作します。

製品の詳細情報

Main Image

ボルト・トラップ・キー・インターロック・スイッチ

ボルト・トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。産業分野においてこのステンレススチール製ボルト・インターロック・スイッチは、ゲートを通過して立ち入ることを防止するための強固な手段となります。このボルト・インターロック・スイッチを使用する場合、ゲートに電源ケーブルを敷設する必要がありません。このボルト・インターロック・スイッチの種類としては、機械式、電気式、およびソレノイド式があります。

製品の詳細情報

Main Image

トラップ・キー・スイッチ(電子時間機能搭載)

電気的時間遅延機能を搭載したトラップ・キー・インターロック・スイッチは、危険な領域への立ち入りを許可する前に一定の経過時間を必要とするアプリケーションに使用できます。このインターロックスイッチでは、SI GuardmasterセーフティリレーとEMD Guardmaster®セーフティリレーの組み合わせによってタイミングシーケンスが実行されます。取り外し不能キーを回すと、タイマが作動します。EMDがタイムアウトすると、その出力によって内部のソレノイドに電圧が印加され、1つまたは2つのトラップキーを抜くことができます。

製品の詳細情報

 B-8.6

トラップキー開閉アダプタ

トラップキー開閉アダプタは、予備開閉装置やその他のホスト機器(スプールバルブなど)のインターロックに使用されます。トラップキーを回して抜くと、電気が絶縁され、ロックが解除されます。その後、トラップキーを次の処理シーケンスで使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

トラップ・キー・ストップ・モーション・ユニット

Prosafe®ストップ・モーション・ユニット(SMU)は、装置の機械部分の動作停止を検知する必要のあるアプリケーションに使用されます。このSMUでは、誘導型近接センサによってモーションが検知され、CU2制御ユニットによってセンサがモニタされます。

製品の詳細情報

Main Image

トラップ・キー・ソレノイド解除ユニット

トラップ・キー・ソレノイド・リリース・ユニットは、機械を絶縁し、安全に接触できるようにするための製品です。このユニットは、回転式電源スイッチとソレノイドで構成されています。外部信号が内部のソレノイドロック機構に送信されたら、トラップキーを抜くことができます。ソレノイド・リリース・ユニットのインジケータ灯には、トラップキーを抜いてもよいかどうか、つまり、ソレノイドに電力が供給されているかどうかが表示されます。ソレノイド信号が必要なのは、トラップキーを抜く必要がある場合だけです。

製品の詳細情報

Main Image

Slamlockトラップ・キー・インターロック・スイッチ

当社のSlamlock™トラップ・キー・インターロック・スイッチは、トラップ・キーとタング式インターロックスイッチの機能を組み合わせた製品です。インターロックスイッチにアクチュエータが差し込まれている場合(つまりガードが閉じている場合)、トラップキーを回して外すことができます。トラップキーがない場合、アクチュエータを取り外すことはできません。これにより、ガードの扉がロックされます。防御ドアを開くには、トラップキーを再度差し込んで90度回す必要があります。Slamlockインターロックスイッチの種類としては、機械式、電気式、およびソレノイド式があります。

製品の詳細情報

Main Image

回転式トラップ・キー・インターロック・スイッチ

回転式トラップ・キー・インターロック・スイッチは、機械を絶縁して安全に立ち入れるようにする目的で使用されます。また、ロボットセル内の通知ボックスとしても使用されます。電源切断後、キーを抜いて次の処理シーケンス(例: ハッチを開錠する、バルブを作動可能状態にする)で使用することができます。この回転式スイッチは、パネルに取付けることができます。また、エンクロージャと一緒に購入できます。

製品の詳細情報

 B-8.6

小型バルブ・トラップ・キー・インターロック・スイッチ

小型バルブ・トラップ・キー・インターロック・スイッチは、設置スペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションです。このインターロックスイッチは、開いたままにしておくことも、閉じたままにしておくこともできます。

製品の詳細情報

Main Image

トラップ・キー・インターロック交換ユニットスイッチ

トラップ・キー・インターロック・スイッチ用交換ユニットは、Prosafe®製品ラインナップ内の他の機器と接続するために、インターロックシーケンス内で使用されます。この交換ユニットは、複雑な処理シーケンスにも対応できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティスイッチ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left セーフティ・インターロック・スイッチ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left トラップ・キー・インターロック・スイッチ Chevron RightChevron Right