Loading

安全ドライブ

安全オプションで、マシンのダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。人員と機器の両方を保護する安全機能を搭載した、さまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。
安全ドライブ hero image
セーフティ製品
    • 概要
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • 概要
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
  • GuardLinkテクノロジ
    • 概要
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • 安全モーションコントロール
    • 安全モーションコントロール
    • 概要
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • 概要
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 概要
    • ライトカーテン安全装置
    • ライトカーテン安全装置
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 概要
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmasterセーフティリレー
    • Guardmasterセーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • セーフティ制御リレー
    • セーフティ制御リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 概要
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
Main Image

PowerFlex 70 ACドライブ

PowerFlex® 70 ACドライブは、電源、制御、オペレータインターフェイスが一体になったコンパクトなパッケージで、スペース、簡潔さ、信頼性の要件を満たすように設計されています。これらのドライブは、アーキテクチャへの統合を容易にする豊富な機能を提供し、大半のアプリケーションニーズを満たす構成を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 525 ACドライブ

PowerFlex® 525 ACドライブは、革新的なモジュール式設計を特長としており、素早く簡単に設置して構成できます。この次世代コンパクトドライブは、EtherNet/IP™通信、USBプログラミング、標準の安全機能を搭載しています。定格電力0.4~22 kW (0.5~30 HP)で世界中の電圧クラス100~600 Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、さまざまなモータ制御オプションおよび柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブは、最高70 °C (158 °F)の温度で作動するため、コンベア、ファン、ポンプ、ミキサなどでの使用に最適です。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 527 ACドライブ

PowerFlex® 527 ACドライブは、Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)と連動するよう設計されています。これにより、ドライブがコントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designer™を使うことで機械の開発および使用を簡略化できます。この効率化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブ間で共通のモーション命令を使用することで、両方のドライブの構成、プログラミング、制御において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 700S ACドライブ

PowerFlex® 700S ACドライブは、最も要求の厳しいスタンドアロン型、協調ドライブ制御、ドライブシステムの各アプリケーション向けに最適化された統合製品です。PowerFlex® 700S ACドライブのDriveLogix™オプションにより、パワフルな性能と柔軟性の高い制御機能があるPowerFlex ACドライブと、高性能Logixエンジンが組み合わされ、高機能で費用効果の高いドライブと制御のソリューションが実現します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 753 ACドライブ

PowerFlex® 753 ACドライブは、安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて費用効率に優れた使いやすい製品です。このドライブは、I/Oが標準で組み込まれているため、エンジニアリングコストの削減、市場投入までにかかる時間の短縮、より生産性の高い機械を求めるエンドユーザのニーズへの対応を必要とする機械メーカやシステムインテグレータに最適です。スペースが限られる低電力アプリケーションには小型ドライブをお選びいただけます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、柔軟性が高く費用効果の高い方法でEtherNet/IPネットワークを活用します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 755 ACドライブ

PowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、高性能を実現する製品です。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上の統合モーションにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニア、スタートポロジに対応するほか、デバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートして、フォルトトレランス接続およびドライブの高可用性を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield™技術搭載)は、回生の全機能を備えた初の耐アーク性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。

製品の詳細情報

Safety Motion Control

安全モーションコントロール

当社の安全サーボドライブ製品は、機械の稼動効率を向上させながら、ダウンタイムを最低限に抑え、エネルギー消費および生産廃棄物を削減するように設計されています。Kinetix® 300、6000、6200、6500、7000にはすべて、安全機能が組み込まれています。安全トルクオフによって、ドライブ出力が無効になり、機械全体の電力供給を停止することなくモータトルクを除去できます。安全速度モニタでは、アプリケーションの速度を落としてモニタすることができるため、機械を完全に停止することなく、オペレータが一定の種類の作業を安全に実施することができます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全ドライブ Chevron RightChevron Right