Loading

安全モーションコントロール

当社の安全サーボドライブ製品は、機械の稼動効率を向上させながら、ダウンタイムを最低限に抑え、エネルギー消費および生産廃棄物を削減するように設計されています。
安全モーションコントロール hero image
セーフティ製品
    • 概要
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • 概要
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
  • GuardLinkテクノロジ
    • 概要
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • 安全モーションコントロール
    • 安全モーションコントロール
    • 概要
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • 概要
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 概要
    • ライトカーテン安全装置
    • ライトカーテン安全装置
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 概要
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmasterセーフティリレー
    • Guardmasterセーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • セーフティ制御リレー
    • セーフティ制御リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 概要
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ

EtherNet/IPアブソリュートエンコーダは、EtherNet/IPを搭載したスイッチとデュアルイーサネットポートを備え、リニアネットワークおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応しています。EtherNet/IPネットワークから直接補助フィードバックを提供するため、これらのエンコードではポイント・ツー・ポイント配線の必要がありません。これらのエンコーダは、過酷な産業環境においても高い性能と信頼性を発揮するよう設計されています。当社のエンコーダ製品には、EtherNet/IP上の統合モーションを使用するマシンアプリケーションのフィードバック専用軸としてエンコーダに導入可能なモデルもあります。速度、方向、位置を監視する安全機能が必要な安全アプリケーション向けに設計されたモデルもご用意しています。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ

Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™インデキシング・サーボ・ドライブにより、立上げ、構成、始動を簡単に行なえるように1つの通信ネットワークに標準化できます。信頼性の高い高速接続を維持しながら、EtherNet/IPネットワーク上で、HMI、コントローラ、I/O、モーションを含む制御ソリューション全体を統合できます。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ

当社のBulletin 2097 Kinetix® 350 1軸EtherNet/IP™サーボドライブは、統合モーションに拡張性をもたらします。EtherNet/IPでは1つのネットワークを活用して、HMI、プログラマブル・オートメーション・コントローラ、I/O、モーションを含む、システム全体を簡単に統合できます。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5100サーボドライブ»

当社のBulletin 2198 Kinetix 5100サーボドライブは、1つの製品にサーボソリューションの拡張性のあるオプションを備えています。このドライブは、スタンドアロンのMicro 800またはLogix制御アプリケーションに15kWの電力範囲の拡張ソリューションを提供します。Kinetix5100ドライブは、広範なネットワークトポロジに対応する標準入力および出力、多様な制御モデルに加え、安全トルクオフとデュアルポートEtherNet/IPを装備しています。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5300サーボドライブ

Bulletin 2198 Kinetix® 5300サーボドライブは小規模から中規模の機械に適した製品であり、お客様がEtherNet/IPサーボドライブ上のAllen-Bradley®統合モーションに期待する設計の柔軟性を実現することにより、お客様の基本的な機械製造ニーズを効率的に充足します。     

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ

Bulletin 2198 Kinetix® 5500サーボドライブは、CompactLogix™ 5370コントローラと接続および併用でき、EtherNet/IP™上の統合モーションに対応します。Kinetix 5500ドライブは革新的でコンパクトな設計なため、マシンの設置面積の最小化とシステム配線の簡易化を実現します。またデュアルポートEthernetの搭載により、ライン型トポロジおよびデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジの両方に対応します。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5700サーボドライブにより、EtherNet/IPの統合モーションのメリットが機械メーカの大型カスタムアプリケーションにまで拡大されます。Kinetix 5700サーボドライブにより、立上げ時間を短縮して機械の性能を向上できます。機械の立上げと高速稼働をサポートする優れた簡易性、パワー、省スペース性を提供します。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 6000 多軸サーボドライブ

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6000多軸サーボドライブにより、システムの性能を向上させるとともに、時間とコストも節減できます。このドライブは配線、プログラミング、操作、診断をより迅速かつ容易に行なえるように設計されています。また、エンジニアリングや設置時間を短縮するとともに、要求の厳しいモーションアプリケーションに対して柔軟性を高めるのに役立ちます。当社のドライブは、世界中の電圧要件に対応しています。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6200サーボドライブにより、Kinetix 6000多軸サーボ・ドライブ・ファミリーに対して安全オプションを設定し、柔軟なモジュール式設計を採用しています。軸は、セーフオフから安全速度機能に、またSERCOS InterfaceからEtherNet/IPネットワークに移行できます。Kinetix 6200 SERCOS Interfaceドライブは、既存のKinetix 6000システムと互換性があるので、必要に応じていくつもの設置された軸の安全性を高めることができます。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™サーボドライブは、高性能の統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせたものです。このドライブを、EtherNet/IPを使用するソリューションに含めることにより、高性能なサーボドライブやACドライブ、I/O装置、スマートアクチュエータ、およびその他のあらゆるEtherNet/IP対応機器を統合できます。このドライブは、オペレータの安全性および機械の効率を高めるための安全機能を備えています。モジュール式の構造により、将来的な機械の拡張にも対応可能なプラットフォームを実現できます。

製品の詳細情報

Main Image

Kinetix 7000高出力サーボドライブ

当社のBulletin 2099 Kinetix® 7000サーボドライブは、所要電力が非常に高いモーションアプリケーションに対応します。最大出力が150 kWのこのドライブにより、Kinetix統合モーションのメリットをアプリケーションにさらに幅広く拡大できます。Kinetix 7000サーボドライブは、Integrated Architecture™システムとシームレスに組み合わせることができます。このドライブは、永久磁石(同期)モータおよび誘導(非同期)モータに対応しています。安全機能により、作業者の安全を確保しながら生産性を高めることができます。

製品の詳細情報

  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全モーションコントロール Chevron RightChevron Right