Loading

タング式インターロックスイッチ

当社のタング式インターロックスイッチは、ヘッドを回転させることによってさまざまなスイッチ動作を実現できます。また、ガードへの取付けが可能です。この柔軟性により、アプリケーションに最適な機構を実現できます。
セーフティ製品
    • 概要
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • 概要
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
  • GuardLinkテクノロジ
    • 概要
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • 安全モーションコントロール
    • 安全モーションコントロール
    • 概要
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • 概要
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 概要
    • ライトカーテン安全装置
    • ライトカーテン安全装置
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 概要
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmasterセーフティリレー
    • Guardmasterセーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • セーフティ制御リレー
    • セーフティ制御リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 概要
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
Main Image

Cadet 3タング式インターロックスイッチ

Cadet™ 3タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。Cadet 3は入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転するので、最大8種類のアクチュエータ入力オプションがあります。

製品の詳細情報

Main Image

Trojan T15/T15-GD2タング式インターロックスイッチ

当社のTrojan™ T15/T15-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する小型の汎用セーフティ・インターロック・スイッチであり、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。このスイッチは、入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転し、被せねじを外したときにのみ動かせる、という特長があり、4種類のアクチュエータ入力オプションがあります。

製品の詳細情報

Main Image

Trojan 5/6汎用タング式インターロックスイッチ

Trojan™ 5/6 汎用タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する汎用セーフティ・インターロック・スイッチです。スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。このスイッチは、キー入力スロットが二重化されており、ヘッド部が回転し、被せねじを外したときにのみ動かせる、という特長があり、4種類のアクチュエータ入力オプションがあります。

製品の詳細情報

Main Image

MT-GD2タング式インターロックスイッチ

MT-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチで、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、または上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。MT-GD2は入力スロットが二重化されており、また、ヘッド部が回転するので、最大8種類のアクチュエータ入力オプションがあります。

製品の詳細情報

Main Image

Elf小型タング式インターロックスイッチ

Elf™小型タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチ、スライド式マシンガード、ヒンジ式マシンガード、上げ外し式マシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。Elfインターロックスイッチは独自の小型ハウジングに収容されており、現在販売されているインターロックスイッチの中でも特に小さいサイズです。このスイッチは、プリンタ、コピー機、家庭用機器など、これまではスペース上の制約によりセーフティ・インターロックを使用できなかった小型装置に最適です。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティスイッチ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left セーフティ・インターロック・スイッチ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left タング式インターロックスイッチ Chevron RightChevron Right