Loading
Allen-Bradleyハードウェア製品

セーフティ・レーザ・スキャナ

  • 3台のGuardmasterセーフティ レーザー スキャナーのグループ、左上:黄色と黒の半円形のベースにコントロールパッドと黒のスキャンウィンドウ、上部中央にキャップ:赤とグレーの半円形のベースに表示ウィンドウとコントロールパッド、右上に黒いスキャンウィンドウとキャップ:黄色い半円形のベース、下部にスキャンウィンドウ、上部にコントロールパッドと表示ウィンドウ
  • 赤とグレーの半円形のベース、表示ウィンドウとコントロールパッド、上部に黒いスキャンウィンドウとキャップ
  • 黄色と黒の半円形のベース、コントロールパッドと黒のスキャンウィンドウ、上部にキャップ
  • 黄色い半円形のベース、下部にスキャンウィンドウ、上部にコントロールパッドと表示ウィンドウ
3台のGuardmasterセーフティ レーザー スキャナーのグループ、左上:黄色と黒の半円形のベースにコントロールパッドと黒のスキャンウィンドウ、上部中央にキャップ:赤とグレーの半円形のベースに表示ウィンドウとコントロールパッド、右上に黒いスキャンウィンドウとキャップ:黄色い半円形のベース、下部にスキャンウィンドウ、上部にコントロールパッドと表示ウィンドウ
赤とグレーの半円形のベース、表示ウィンドウとコントロールパッド、上部に黒いスキャンウィンドウとキャップ
黄色と黒の半円形のベース、コントロールパッドと黒のスキャンウィンドウ、上部にキャップ
黄色い半円形のベース、下部にスキャンウィンドウ、上部にコントロールパッドと表示ウィンドウ

CIP Safety over EtherNet/IP対応

SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナは、切換え、 構成変更が可能な フィールドセット (警告と安全) を備えたコンパクトな機器です。SafeZone Singlezone、Multizone、および Mini の構成に使用される セーフティ構成と診断(SCD)Windows®ベースのソフトウェアは、SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナのプログラミングを簡素化します。SafeZone 3 は、442L AOP を使用して、EtherNet / IP接続とスキャナのプログラミングの両方を構成します。

販売代理店に問い合わせる 営業所を検索
SupportSupport
サポートの入手
DistributorDistributor
製品パートナを探す
SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • ツールおよびリソース

新製品

EtherNet / IP上で接続することにより、SafeZone3 セーフティ・レーザ・スキャナは安全性の高いスマートな安全装置として利用することができ、コネクテッドエンタープライズを通じた接続(性)が利用できます。

ロックウェル・オートメーションが拡張されたセーフティ・レーザ・スキャナでクリティカルデータへのアクセスを提供
Main Image
プレスリリース
ロックウェル・オートメーションが拡張されたセーフティ・レーザ・スキャナでクリティカルデータへのアクセスを提供
詳細をご覧ください

概要

  • スキャン角度は190°または270°
  • 安全フィールド距離は2m、3m、4m、または5m (6.56フィート、9.84フィート、13.12フィート、または16.4フィート)
  • 構成可能な分解能30~150mm (1.18~5.9インチ)
  • 構成可能な再起動遅延
  • 水平または垂直に取付け可能
  • 7セグメントのディスプレイに診断情報を表示
  • 複数のサンプリング(2~16ユニット)

SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナの代表的なアプリケーションには、以下の機能が備わっています。

  • 機械または装置の前方にいる人物を検知
  • 不規則な形のセーフティマットが必要な場合に安全装置を交換
  • AGVアプリケーション、2つの警告フィールドが段階的にAGVの速度を下げブレーキの摩耗を軽減
SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
190°(-5°から+185°) 270°(-45°から+225°) 275° (-47.5 〜 +227.5°)
シングルゾーン:4 m(13.12フィート); マルチゾーン:5 m(16.4フィート) 2 m、3 m(6.56フィート、9.84フィート) 5.5 m(18.04フィート)
30 〜 150 mm(1.18 〜 5.9インチ) 30 〜 150 mm(1.18 〜 5.9インチ) 30 〜 200 mm(1.18 〜 7.87インチ)
≥ 60ミリ秒または ≥ 120ミリ秒 ≥ 80ミリ秒 ≥ 95ミリ秒
2 〜 60秒 2 〜 60秒 2 〜 60秒
水平、垂直、逆さま 水平、垂直、逆さま 水平、垂直、逆さま
7 セグメント 7 セグメント マルチカラーのテキストと記号
2 〜 16スキャン 2 〜 16スキャン 2 〜 16スキャン
2つのOSSD 2つのOSSD 4つの安全ビット
N/A N/A CIP Safety over EtherNet / IP対応
SCDソフトウェア SCDソフトウェア 442L アドオンプロファイル

EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナについてのビデオ

Chevron DownChevron Down
ビデオ
システムプラグの設置方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
BootPを使用してI/Pアドレスを設定する方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix® I/O構成のプログラム方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix Field Set構成のプログラム方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix® Project Downloadのプログラム方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
用例とともに、GuardLogix®のプログラム方法を詳しく見る
Chevron DownChevron Down
ビデオ
オーナシップのリセットによるGuardLogix®のプログラム方法を詳しく見る

製品の選択


仕様

DownloadDownload
SafeZoneシングルゾーンおよびマルチゾーン用セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル
DownloadDownload
SafeZone小型セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル
DownloadDownload
EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル

認証

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULus
  • TÜV 
安全分類
  • カテゴリ3 (EN ISO 13849-1)
  • タイプ3 (DIN EN61496-1)
  • SIL 1 (IEC 61508)
  • SIL CL2 (EN 62061)
  • EN ISO 13849-1   
機能安全データ
  • PFHD = 8 x10-8
  • ミッション時間(TM) = 20年(EN ISO 13849)
  • (ISO 13849-1:2006に基づく)安全遂行レベルPLd、および(IEC 62061に基づく) SIL 2システムでの使用に最適

標準準拠
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1:2008-12 
補足情報をお探しですか?

CAD図面ファイルや3Dモデルなどの製品情報をさらに検索するには、製品カタログを使用してください。

製品カタログ

ソフトウェア

各スキャナに付属しているSafety Configuration and Diagnostic (SCD)というWindowsソフトウェアを使用することで、SafeZoneスキャナのプログラミング作業を簡略化できます。構成ウィザードを使用することにより、シンプルなシステムでも複雑なシステムでも簡単に構成できます。

SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ・ソフトウェアのバージョン3.02のダウンロード 

SCDソフトウェアのインストール:

  1. ZIPファイルの内容をローカルドライブのフォルダにダウンロードして抽出します
  2. Setup.exeを実行します。
  3. 適切なシリアルナンバー(5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA)を入力します

資料

Resource Publication Number Language
存在検知安全装置のパンフレット GLSAFE-BR001
English
SafeZone 3 レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル 442L-PP004
English
SafeZoneシングルゾーン向けセーフティ・レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル 442L-PP002
English
SafeZone小型セーフティ・レーザ・スキャナのプロダクトプロファイル 442L-PP003
English
SafeZone 3光学カバーのインストレーションインストラクション 442L-IN001
SafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナ取付けのインストレーションインストラクション 442L-IN006
SafeZone Miniセーフティ・レーザ・スキャナ取付けのインストレーションインストラクション 442L-IN008
English
SafeZone シングルゾーンおよびマルチゾーンセーフティ・レーザ・スキャナのインストレーションインストラクション 442L-IN009
English
SafeZone小型セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル 442L-UM005
SafeZoneシングルゾーンおよびマルチゾーン用セーフティ・レーザー・スキャナのユーザーズマニュアル 442L-UM003
English
Safety Configuration & Diagnosisソフトウェアのユーザーズマニュアル 442L-UM006
English
EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナのユーザーズマニュアル 442L-UM008
English
技術資料センター
DetailsDetails
技術資料センター

製品ファミリー別に構成された推奨される技術仕様、インストレーションインストラクション、およびマニュアルを検索できます。

 

技術資料センターを見る

文書ライブラリ
Literature LibraryLiterature Library
文書ライブラリ

ロックウェル・オートメーション、FactoryTalkおよびAllen-Bradleyの製品、サービス、ソリューションをサポートするさまざまな資料を検索できます。

 

文書ライブラリの検索

ナレッジベース
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
ナレッジベース

さまざまな製品や技術に関する質問と回答を含むデータベースを閲覧できます。

 

回答を得る

ツール & リソース

作業員、生産性、環境の保護に、弊社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

ポッドキャスト
SafeZone で安全性に特化

ROK トークのエピソード4では、Rob と Adonis Evangelista Reyes氏(Nathan の代理)が製品マーケティングエンジニアである Edward Tillinghast とセーフティ・レーザ・スキャナについて語ります。Edward はセーフティ・レーザ・スキャナでできること、SafeZone™ セーフティ・レーザ・スキャナのポートフォリオ、構成、アプリケーションについて説明します。

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全存在センサ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ Chevron RightChevron Right