Loading

ガード・ロック・スイッチ

当社のガード・ロック・スイッチは、停止要求後にすぐに危険が解消されない危険な領域を保護します。多くの機械では、モータやアクチュエータへの電力供給を停止しても、危険な動作はすぐには停止しません。一般的なアプリケーションには、高イナーシャの回転機械、高速回転機械、高圧力を空気弁で開放する必要がある機械などがあります。
セーフティ製品
    • 概要
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5580コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • ControlLogix 5570コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5380コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • CompactLogix 5370コントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • SmartGuard 600セーフティコントローラ
    • 概要
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
    • POINT Guard I/Oモジュール
  • GuardLinkテクノロジ
    • 概要
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • PowerFlex 7000 (ArcShieldテクノロジ塔載)
    • 安全モーションコントロール
    • 安全モーションコントロール
    • 概要
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 350 1軸EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5100サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5300サーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 5700 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6000多軸サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 6500 EtherNet/IPサーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • Kinetix 7000高出力サーボドライブ
    • 概要
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 低電圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 高圧モータ・コントロール・センタ(ArcShield搭載)
    • 概要
    • ライトカーテン安全装置
    • ライトカーテン安全装置
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442L SafeZone セーフティ・レーザ・スキャナ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 442Lセーフティカメラ
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 440F Safedgeプロファイル
    • 概要
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmasterセーフティリレー
    • Guardmasterセーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • 特殊セーフティリレー
    • セーフティ制御リレー
    • セーフティ制御リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 遅延機能付きの単一機能リレー
    • 概要
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ガード・ロック・スイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • ヒンジ式インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • 非接触型インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • タング式インターロックスイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • トラップ・キー・インターロック・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • セーフティ・リミット・スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
    • 危険な場所用スイッチ
Main Image

Atlas 5ガード・ロック・スイッチ

当社のAtlas 5™ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。Atlas 5スイッチには、2個の安全(N.C.)接点と2個の補助(N.O.)接点が装備されており、PLC制御装置に適しています。

製品の詳細情報

Main Image

多機能アクセスボックス

当社のGuardmaster® 442G多機能アクセスボックスは、ガードロックとアクセス制御を独自に組み合わせています。この統合型安全保護ソリューションは、人員がアクセスするエリアでの、高い把持力、ずれに対する広い許容範囲を備え、かつ緊急時の安全保護エリアからの退避が可能な防護ドアに最適です。柔軟性が高くオペレータ制御やその他のオプションを選択できるため、豊富な用途にご使用いただけます。

製品の詳細情報

Main Image

TLS-Z GD2ガード・ロック・スイッチ

当社のTLS-Z GD2ガード・ロック・スイッチは、誘導ドアポジション検知技術を搭載した、独自のコーディングによるRFIDドアセンサを備えたインターロックスイッチです。このスイッチは、アクチュエータキーが損傷している、またはドア取付けポジションから離れている場合は検知を実行しません。TLS GD2と同じソリッドステート技術を採用したこのスイッチは、EN ISO 13849-1に従う最高レベルの安全遂行レベルe (Ple)を実現します。

製品の詳細情報

Main Image

TLS-GD2ガード・ロック・スイッチ

当社のTLS-GD2ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。TLS-GD2スイッチには、3個の安全(N.C.)接点と2個の補助(N.O.)接点が装備されています。

 

 

製品の詳細情報

Main Image

440G-MZガード・ロック・スイッチ

Bulletin 440G-MZガード・ロック・スイッチは人員を確実に保護し、さまざまな防御ドア(フルサイズの防御ドアを含む)に適しています。このようなスイッチを使用することで、高い保持力とミスアライメントを防ぐための幅広い許容範囲が一般的に必要な安全保護エリア内に、人員が全身で接近できるようになります。440G-MZにはGuardLink®テクノロジが組み込まれています。プレミア統合を実現できるスマートデバイスです。

製品の詳細情報

Main Image

440G-MTガード・ロック・ソレノイド・スイッチ

当社の440G-MTソレノイドスイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。マシンガードが開くのは、内部ソレノイドに信号が送出され、ソレノイドによってロックが解除された場合だけです。

製品の詳細情報

Main Image

440G-LZガード・ロック・スイッチ

当社の440G-LZガード・ロック・スイッチは、部分的なボディアクセス防護ドア用に設計されています。このスイッチにはマイクロプロセッサ技術とRFIDコードアクチュエータが組み合わせられており、正しいアクチュエータが検出された場合にのみロックが作動するロック・ボルト・ドライブ機構を搭載しています。この機能の搭載により、このスイッチは、防御ドアの位置およびロックモニタの最高の安全水準であるPle、カテゴリ4 (EN/ISO 13849-1)にTV認定 されています。

製品の詳細情報

Main Image

440G-EZ電磁インターロックスイッチ

Bulletin 440G-EZインターロックスイッチは、機械安全性を高めると同時に、予期しないダウンタイムから作業プロセスを確実に保護するように設計されており、生産性と効率性の向上に役立ちます。このセーフティスイッチは、電動ロック(PTL)の磁気ロック機能と500 Nの保持力を兼ね備え、配置のずれに対する一般的な許容誤差が5 mmあります。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティスイッチ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left セーフティ・インターロック・スイッチ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left ガード・ロック・スイッチ Chevron RightChevron Right