Loading

Sezionatori

I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20…1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.
Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image
Sezionatori rotativi

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.

Sezionatori rotativi 194R» Sezionatori rotativi senza fusibile 194U» Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori di sicurezza

I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.

Sezionatori di sicurezza per aree pericolose 1494G» Sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso 1494G» Sezionatori di sicurezza per uso generico/industriale 1494H» Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori a lamella visibile

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Sezionatori universali 1494U» Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile 1494V» Interruttori a fune 1494C» Sezionatori con montaggio a flangia a profondità fissa 1494F» Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R» Morsettiere fusibili 1491» Mostra tutto »
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right