Loading

Sezionatori rotativi

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sezionatori rotativi Chevron RightChevron Right