Loading

Sezionatori di sicurezza

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.

Loading
Loading
Loading

Main Image

Sezionatori di sicurezza per aree pericolose serie 1494G

I nostri sezionatori di sicurezza serie 1494G per aree pericolose sono adatti per le applicazioni a 30 A, 60 A e 100 A. Sono disponibili in custodia imbullonata 3R, 7 e 9 per uso interno ed esterno. Questi interruttori sono certificati per l'utilizzo in ambienti polverosi o con gas pericolosi di classe I, divisione 1 & 2, gruppi C & D classe II e gruppi E, F & G.

Dettagli prodotti

Main Image

Sezionatori di sicurezza per usi generici/industriali serie 1494H

I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale serie 1494H e per uso generico 1494HL sono progettati per le applicazioni industriali e gravose. La versione per uso generico 1494HL è progettata per applicazioni commerciali leggere o residenziali. Entrambe le versioni sono dotate di omologazione UL Listed e certificazione CSA e sono adatte alle applicazioni come sezionatore a motore.

Dettagli prodotti

Main Image

Sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G

I nostri sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso serie 1494G sono disponibili in taglie da 30 a 600 A. Sono disponibili con custodie di metallo verniciato tipo 3R/4/12, acciaio inossidabile tipo 4/4X e materiale non metallico tipo 4/4X.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sezionatori di sicurezza Chevron RightChevron Right