Loading

Moduli di protezione dei circuiti elettronici

I nostri moduli di protezione dei circuiti elettronici proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico e ottimizzano la protezione attraverso interruttori automatici magneto-termici standard.
Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image

Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

I moduli di protezione serie 1692 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico ed è possibile monitorarli e controllarli a livello remoto e locale.

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694

I nostri dispositivi di protezione dei circuiti elettronici serie 1694 modulari proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V da cortocircuito e sovraccarico. I moduli, con una larghezza di soli 12,5 mm, possono essere montati affiancati senza la necessità di utilizzare altri accessori. Sono dotati di morsetti push-in per l'installazione rapida. I moduli di protezione sono disponibili con canale singolo o doppio nello stesso corpo compatto. La gamma comprende versioni a corrente nominale fissa da 1 A a 10 A e una versione a corrente regolabile.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli di protezione dei circuiti elettronici Chevron RightChevron Right