Loading

Relè di monitoraggio

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

La famiglia di relè di protezione motore dedicati MachineAlert™ offre funzioni di protezione supplementari che vengono facilmente aggiunte ai circuiti di controllo motore. Questi relè soddisfano i requisiti delle applicazioni per una protezione supplementare basata su tensione, corrente, termistore, potenza e fattore di potenza. I relè MachineAlert rappresentano una scelta economica per proteggere gli investimenti in macchinari e ridurre al minimo i tempi di fermo della produzione.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico di protezione motore, protezione supplementare Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relè di monitoraggio Chevron RightChevron Right