Loading
Logo Allen-Bradley

Sezionatori a lamella visibile

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a sportello. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Main Image

Sezionatori universali 1494U

I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello. Includono le certificazioni UL, CSA e CE in un'unica linea di prodotti. È possibile scegliere tra una serie di versioni con o senza fusibile in taglie da 30 a 600 A. Questi sezionatori universali sono unici e possono essere collegati per operazioni con cavo o alberino sul campo. Con l'opzione di connessione via cavo, avrete la flessibilità di poter montare l'interruttore in qualsiasi parte del pannello, indipendentemente dal posizionamento del selettore.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere fusibili 1491

Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.

Dettagli prodotti

Main Image

Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R

I nostri sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R possono essere utilizzati in custodie esterne senza flange, con uno spessore fino a 58,42 cm.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori a fune 1494C

I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

Dettagli prodotti

Main Image

Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile 1494V

I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sezionatori a lamella visibile Chevron RightChevron Right