Loading

Sistemi di controllo micro

Soluzioni per lo sviluppo di macchine indipendenti
Microcontrollori
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

In risposta alla continua evoluzione delle esigenze del mercato e dei requisiti delle applicazioni, abbiamo continuato a migliorare i nostri micro sistemi di controllo con funzionalità più avanzate. Progettato per macchine indipendenti di grandi dimensioni, il nostro sistema di micro controllori offre ai costruttori di macchine una soluzione conveniente e personalizzabile. Consente infatti di ridurre i tempi di sviluppo e di migliorare la produttività con una connettività di rete semplificata usufruendo di un unico software di programmazione.

Chevron DownChevron Down
Video
Caratteristiche principali del micro sistema di controllo

Il nostro micro sistema di controllo offre modularità, flessibilità e facilità di utilizzo. Scoprite le funzionalità di una soluzione di automazione intelligente e integrata. 


Aggiornate oggi il vostro sistema di controllo

Ottimizzato per personalizzazione, costi e prestazioni

Oggi per i costruttori di macchine e apparecchiature è molto difficile anticipare la concorrenza e tenersi aggiornati con le nuove tecnologie. I controllori Micro800™ sono una soluzione intelligente, produttiva e sicura in tutte le fasi del ciclo di vita dei macchinari:

  • Progettazione
  • Sviluppo
  • Consegna
  • Interazione
Loading
Da controllori MicroLogix a controllori Micro800
Main Image
Brochure
Da controllori MicroLogix a controllori Micro800

Scoprite come passare dai controllori MicroLogix™ 1100 e MicroLogix 1200 alla nuova piattaforma di controllo Micro800 con funzionalità estese.

Scarica ora

Software di programmazione

 

Loading

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti

Espandete il vostro sistema e connettete tutti i dispositivi con il software Connected Components Workbench™ per ottenere un unico ambiente di progettazione integrato per il micro sistema di controllo. Il Software Connected Components Workbench offre la configurazione del dispositivo, la programmazione e la simulazione del controllore, la visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI), che riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine. Il Software Connected Components Workbench offre la programmazione e la simulazione del controllore, la configurazione del dispositivo e la visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI), che riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine.

2022 Connected Components Workbench Software Engineers Choice Award Winner
Control Engineering Engineers’ Choice Award Winner 2022

La versione 13 del nostro software Connected Components Workbench è stata nominata vincitrice della categoria Control Engineering Engineers’ Choice Software del 2022.

Scoprite perché

Trovate i prodotti giusti

Il "cuore" della vostra macchina stand-alone

La famiglia di PLC Micro800 Allen-Bradley è modulare, ottimizzata in termini di costo e caratterizzata da un’architettura facile da utilizzare, ideale per progetti di macchine indipendenti. È possibile acquistare le funzionalità necessarie in base al sistema di controllo e utilizzare i moduli plug-in per personalizzare il sistema per applicazioni specifiche.

eBook sui Sistemi di controllo micro
Architettura del micro sistema di controllo su EtherNet/IP. I prodotti sono esposti dall’alto in basso, da sinistra a destra: la famiglia di controllori Micro800®, il Software Connected Components Workbench™ visualizzato sul portatile, i convertitori di frequenza compatti PowerFlex 520, i pannelli operatore PanelView 800, i relè di sicurezza configurabili via software Guardmaster® 440C-CR30 e i servoazionamenti Kinetix 5100 
Brochure
eBook sui Sistemi di controllo micro

Ulteriori informazioni sulla costruzione di macchine più semplice, rapida e conveniente con i nostri sistemi di micro controllori. 

Scarica ora

Ulteriori informazioni sui prodotti per applicazioni con micro sistemi di controllo

  • Sistemi di controllo Micro800
  • Pannelli operatore PanelView 800
  • Servoazionamenti Kinetix 5100 e servomotori TL e TLY
  • Convertitori di frequenza PowerFlex
  • Relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster 440C-CR30
  • Software Connected Components Workbench
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo micro Chevron RightChevron Right