Loading

Automazione di robot industriali

Ottenere il massimo dall’implementazione dei robot in fabbrica
Un robot collaborativo che posiziona le scatole su un nastro trasportatore per la scansione delle etichette mentre un altro preleva il prodotto che ha completato il processo e lo porta alla stazione operativa successiva.
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

I robot industriali stanno ridisegnando il mondo della produzione. Stanno diventando sempre più intelligenti e potenti per essere parte integrante della Connected Enterprise®. Oggi la tecnologia robotica integrata può fornire ai produttori l’architettura semplificata e i dati necessari per avere successo in un mercato globale. State ottenendo il massimo dai vostri robot?


Un modo più semplice e veloce per ottenere il massimo dai robot

I robot si stanno dimostrando indispensabili per superare le maggiori sfide produttive, dal continuare a essere produttivi in un contesto di carenza di competenze al migliorare la flessibilità e a produrre più SKU.

Il futuro dell’automazione dei robot impone di superare la presenza di svariati sistemi a favore di una maggiore connettività. I robot oggi devono essere intelligenti, intuitivi e connessi come i sistemi di produzione che li circondano.

Stiamo collaborando con i migliori produttori di robot per collegare il nostro software di controllo leader del settore con la più recente tecnologia robotica. Grazie alla possibilità di operare con o senza un controllore per robot, adesso è possibile ottenere il massimo dai robot.

Ottenete di più e più in fretta con i robot integrati
Bracci robotici che si muovono ad alta velocità mentre lavorano sul telaio di un’auto in uno impianto automobilistico.
eBook
Ottenete di più e più in fretta con i robot integrati

Guida a sistemi robotici più modulari, flessibili e connessi.

Scaricate ora

La connettività ridefinisce la produzione

Poiché le richieste di produzione continuano a crescere, i costruttori devono essere preparati per le esigenze di domani con soluzioni capaci e flessibili già oggi. I robot integrati possono semplificare il percorso verso carichi più connessi e intelligenti. Con una connessione senza interruzioni agli strumenti digitali più recenti, è più facile che mai creare efficienze e promuovere l’innovazione, come mai prima d’ora.

Meccatronica: ridurre i tempi di progettazione e i rischi della messa in servizio
Nastro trasportatore per la movimentazione di bottiglie in un impianto
Webinar
Meccatronica: ridurre i tempi di progettazione e i rischi della messa in servizio

Produrre più velocemente? Le nostra soluzione meccatronica può aiutarvi; partecipate a questo webinar on demand per iniziare.

Accedi
Espandete la capacità dei vostri macchinari intelligenti con l’integrazione del robot
Braccio robotico collaborativo in movimento per recuperare il getto di metallo da una macchina CNC
Webinar
Espandete la capacità dei vostri macchinari intelligenti con l’integrazione del robot

I robot integrati migliorano i carichi e creano macchine più intelligenti. Osservate gli effetti trasformativi e imparate come scegliere l’opzione di controllo del robot giusta.

Accedi

Progettato per essere più flessibile ed efficiente

Le aziende di tutti i settori stanno scegliendo un approccio integrato per potenziare i loro robot e fornire nuove opportunità per migliorare i loro parametri di produzione più importanti.

Loading
Loading
Progettare un ambiente robotico integrato
Visualizzare un chip robotico
Podcast
Progettare un ambiente robotico integrato

Il presentatore Mike Loughran è accompagnato da Gaia Salvadore di Comau e Nathan Turner di Rockwell Automation per discutere il pieno potenziale della robotica moderna.

Ascoltate ora

Insieme stiamo creando i robot del futuro

Collaboriamo con i più innovativi produttori di robot per creare soluzioni che vi consentono di sfruttare appieno il potenziale delle vostre applicazioni robotiche. Attualmente lavoriamo con Comau, DENSO e FANUC.

Logo Comau blu

Visualizza su Partner Locator

Logo DENSO Robotics rosso e nero

Visualizza su Partner Locator

Logo FANUC rosso

Visualizza su Partner Locator


Fare di più è possibile

Migliorate le vostre operazioni con soluzioni hardware e software intelligenti che aumentano efficienza e flessibilità.

Loading
Loading
Loading
Loading
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliati per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automazione di robot industriali Chevron RightChevron Right