Loading

Integrated Architecture

Controllo e informazioni in tempo reale
Integrated Architecture
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

I sistemi di controllo integrati agevolano la produzione intelligente per la vostra soluzione di automazione industriale. Il nostro sistema Integrated Architecture® vi consente di implementare un sistema di controllo industriale individualmente a livello di macchina o di linea per soddisfare specifiche esigenze. Può inoltre essere ampliato su più linee o impianti per raggiungere gli obiettivi della vostra azienda. Abbiamo evoluto il nostro sistema Integrated Architecture in un'architettura a prestazioni elevate. Consente di far convergere controllo e informazioni, in modo da creare una connected enterprise basata su tecnologie più intelligenti, con una maggiore produttività e un ambiente più sicuro.


Discipline di automazione multiple

Integrate un controllo multidisciplinare in un'unica infrastruttura

Integrando i sistemi di controllo industriali in un'unica infrastruttura a livello di impianto, aumentate l'efficienza e la produttività di tutte le vostre operazioni. Sostituendo più sistemi di controllo diversi con un'unica struttura comune, installazione, utilizzo e manutenzione saranno ottimizzati. La nostra piattaforma di controllo Logix fornisce scalabilità e prestazioni per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Panoramica di Integrated Architecture
Main Image
Brochure
Panoramica di Integrated Architecture

Le soluzioni di controllo e informazioni integrati consentono di migliorare la produttività e di raggiungere l'ottimizzazione dell'intero impianto

Scarica ora

Discipline di controllo

  • Soluzioni di processo
  • Convertitori di frequenza
  • Protezione industriale
  • Motion Control

Integrated Architecture Builder
Main Image
Software
Integrated Architecture Builder

Integrated Architecture Builder (IAB) consente di configurare e validare sistemi di controllo e di generare proposte e distinte base che forniscono dettagli sul sistema di controllo.

Inizia ora
Ambiente di progettazione integrato
Main Image
Panoramica
Ambiente di progettazione integrato

Scoprite come l'ambiente di progettazione integrato Studio 5000 consente di creare una Connected Enterprise.

Ulteriori informazioni
Software di progettazione Studio 5000
Main Image
Software
Software di progettazione Studio 5000

L’ambiente di sviluppo Studio 5000® aiuta a rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze aziendali, e a ridurre i costi totali di esercizio. Nuove capacità di progettazione possono aumentare la produttività dei sistemi di automazione e ridurre i costi del ciclo di vita di un progetto. Studio 5000 va ben oltre la gestione di un unico controllore essendo uno strumento di sviluppo e progettazione a livello di sistema.

Inizia ora

Integrazione dei sistemi industriali e aziendali

EtherNet/IP™ è una piattaforma di comunicazione affidabile che consente ai costruttori di macchine e agli utenti finali di unire efficacemente la propria infrastruttura di rete. Con il sistema EtherNet/IP, tutte le capacità della rete, come movimento, sincronizzazione temporale, interfaccia operatore, controllo motori intelligente, strumentazione di processo e sicurezza, sono disponibili su un'infrastruttura di rete comune.

Trasformazione digitale
Main Image
Soluzioni
Trasformazione digitale

Le nostre soluzioni di visualizzazione, reportistica e analisi consentono di monitorare gli indici di prestazione chiave (KPI), tra cui i dati su gestione dei consumi energetici, qualità ed efficienza. Tali dati sono disponibili in tutta l'azienda, su dashboard di facile lettura. Le informazioni contestuali e basate su ruolo possono quindi essere utilizzate per migliorare sistemi e processi.

Scoprite le nostre capacità
Reti industriali
Main Image
Soluzioni
Reti industriali

Gli impianti, per essere realmente informatizzati, devono disporre di una solida base, ossia di un'architettura di rete industriale. È fondamentale inviare i dati nel luogo giusto, al momento giusto e nel contesto giusto. Un'infrastruttura di rete costruita su EtherNet e IP standard consente il passaggio del flusso di dati a livello globale in tutta l'azienda.

Le nostre soluzioni

Tecnologia e prodotti di controllo

Controllo modulare multidisciplinare

Il nostro portfolio Integrated Architecture include famiglie di controllo, visualizzazione, movimento e reti. Inoltre, l'ambiente di progettazione di Studio 5000 è l'infrastruttura di base su cui si fonda l'integrazione di sistemi di controllo e informazioni.

Migliorate i vostri processi in ogni fase della produzione, dalla progettazione e dall'installazione fino all'utilizzo e alla manutenzione.

Linea di prodotti di controllo

  • Controllori di automazione programmabili
  • Motion Control
  • Prodotti per reti industriali
  • Interfaccia operatore
  • Moduli ingresso/uscita (I/O)
  • Monitoraggio delle condizioni
  • Convertitori di frequenza
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Integrated Architecture Chevron RightChevron Right