Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Servomotori Kinetix TL-Series

  • I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per i progettisti di macchine, indipendentemente dalle loro esigenze applicative.
  • Famiglia di servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™
I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per i progettisti di macchine, indipendentemente dalle loro esigenze applicative.
Famiglia di servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™

I servomotori Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per i progettisti di macchine, indipendentemente dalle loro esigenze applicative. I servomotori TLP Plus Kinetix offrono fino a 15 kW di potenza e includono un'opzione ad alta risoluzione con feedback assoluto a 24 bit. I servomotori multiuso Kinetix TLP offrono un ampio intervallo di potenza e numerose possibilità di ottimizzazione grazie alla piattaforma di servoazionamento Kinetix 5100. I servomotori compatti Kinetix TL e TLY sono ideali per applicazioni a bassa potenza.

Contattate un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
TL-Series
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Software
  • Documentazione

Panoramica

  • Soluzione economicamente conveniente per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni
  • Ottimizzata per il dimensionamento ottimale del sistema
  • Opzioni monogiro e multigiro (è necessaria la batteria) con un dispositivo di feedback fisico

Servomotori multifunzione TLP-Series

  • Disponibile a 200 V e 400 V con 8 taglie: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Potenza nominale da 50 W a 15 kW
  • Opzione freno 24 V DC integrale
  • Feedback ad alta risoluzione a 24 bit
  • Riconoscimento UL per tutti gli standard UL e CSA applicabili, marchio CE per le direttive applicabili
  • Progettazione ottimale con il servoazionamento Kinetix® 5100 per le prestazioni di sistema
  • Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
  • Taglie telaio di 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Controllo di posizione rigoroso con risoluzione a 17 bit

Servomotori compatti Kinetix TL e TLY

  • Disponibile a 200 V con taglie da 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Opzione freno 24 V integrale
  • Controllo di posizione rigoroso con risoluzione a 17 bit

Cavi precablati e accessori richiesti:

  • Robotica
  • Movimentazione
  • Tabelle X-Y
  • Macchinari speciali
  • Industria dei semiconduttori
  • Apparecchiature medicali/Macchine per laboratori
  • Macchine da imballaggio leggero
  • Macchine per ufficio

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Software

Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servomotori TL-Series™.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Inizia ora
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale, siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività.

Ulteriori informazioni

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100 e del servomotore Kinetix TLP KNETIX-PP001
 
Cerchi documentazione tecnica?

Visita il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni del prodotto e altro ancora.

Visualizzate le pubblicazioni e le certificazioni tecniche dei servomotori Kinetix TLP Visualizzate le pubblicazioni e le certificazioni tecniche dei servomotori Kinetix TL e TLY

Certificazioni

  • Marchiato CE
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori rotativi Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotori compatti Kinetix TL Chevron RightChevron Right