Loading

Tecnologia TotalFORCE

Controllo motori ad alte prestazioni
Tecnologia TotalFORCE
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

La tecnologia TotalFORCE® integra controllo motori ad alte prestazioni, avanzate funzionalità di monitoraggio automatico e una piattaforma digitale all'avanguardia per sistemi con convertitori di frequenza veloci, precisi e reattivi.


Cos’è la tecnologia TotalFORCE?

Le funzionalità offerte dalla tecnologia TotalFORCE consentono di ridurre il tempo di messa in servizio, ottimizzare le prestazioni e semplificare gli interventi di assistenza e manutenzione durante l'intero ciclo di vita dei convertitori di frequenza.

I nuovi miglioramenti apportati a questa tecnologia includono funzionalità di controllo adattivo più potenti, funzionalità di manutenzione predittiva e il supporto integrato per motori a magneti permanenti.

Demo tecnologia TotalFORCE
An aerial view of the exterior of a large steel manufacturing plant in the distance. Three sections of the plant are identified with colored dots and names: Control room, Electric arc furnace, Picking line.
Brochure
Demo tecnologia TotalFORCE

Guardate questo video per maggiori informazioni sulla tecnologia TotalFORCE brevettata da Rockwell Automation.

Scopri come
Scopri di più sulla tecnologia TotalFORCE
Two engineers inspect outdoor aggregate processing operation, material flowing off five inclined conveyors
Presentazione
Scopri di più sulla tecnologia TotalFORCE

Le funzionalità offerte dalla tecnologia TotalFORCE consentono di ridurre il tempo di messa in servizio, ottimizzare le prestazioni e semplificare gli interventi di assistenza e manutenzione durante l'intero ciclo di vita dei convertitori di frequenza.

Guarda ora

Migliorate le prestazioni delle applicazioni
Main Image
Presentazione
Migliorate le prestazioni delle applicazioni

Il controllo adattivo è un componente chiave della tecnologia TotalFORCE. Questa avanzata funzionalità di monitoraggio automatico contribuisce a ridurre il tempo di messa in servizio e l'usura meccanica nonché di aumentare il tempo di operatività.

Guarda ora

Migliorate le prestazioni delle applicazioni

Il controllo adattivo è un componente chiave della tecnologia TotalFORCE. Durante il funzionamento, le funzioni Adaptive Tuning, Load Observer e Bus Observer sono in grado di monitorare le caratteristiche della macchina che possono variare nel tempo e di compensare automaticamente queste variazioni. Questa avanzata funzionalità di monitoraggio automatico contribuisce a ridurre il tempo di messa in servizio e l'usura meccanica nonché di aumentare il tempo di operatività.

Guarda questo video per avere maggiori informazioni sul controllo adattivo.


Funzioni per gru e applicazioni di sollevamento

Le applicazioni che prevedono il sollevamento di un carico richiedono un'attenzione speciale. Un controllo preciso e sicuro contribuisce a proteggere personale e materiali. Con la tecnologia TotalFORCE, la funzione anti-oscillazione è integrata ora nel convertitore di frequenza.

La tecnologia anti-oscillazione è progettata per migliorare la sicurezza e l'efficienza riducendo il grado di oscillazione di un carico in movimento. Guarda questo video per vedere questa funzionalità in azione.

Convertitori di frequenza PowerFlex per gru e applicazioni di sollevamento
Main Image
Brochure
Convertitori di frequenza PowerFlex per gru e applicazioni di sollevamento

Se le vostre attività includono l'utilizzo di gru o paranchi o il sollevamento di qualsiasi tipo di carico, i convertitori di frequenza Allen-Bradley offrono un'ampia gamma di funzionalità appositamente progettate per semplificare queste attività.

Scarica ora
Controllo sicuro per la protezione del personale e del materiale
Main Image
Presentazione
Controllo sicuro per la protezione del personale e del materiale

La tecnologia anti-oscillazione è progettata per migliorare la sicurezza e l'efficienza riducendo il grado di oscillazione di un carico in movimento. Guarda questo video per vedere questa funzionalità in azione.

Guarda ora

Un approccio proattivo per aumentare il tempo di operatività

Avere a disposizione informazioni corrette sullo stato del sistema può risultare essenziale per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività. I convertitori di frequenza PowerFlex 755T utilizzano un approccio proattivo per fornire dati diagnostici ed eseguono un monitoraggio continuo dello stato generale del convertitore stesso per confrontare le prestazioni correnti con le impostazioni dell'applicazione. Grazie alla nostra tecnologia brevettata TotalFORCE, queste informazioni vengono inviate al sistema di controllo.

Implementare la funzione di manutenzione predittiva avanzata
Main Image
White paper
Implementare la funzione di manutenzione predittiva avanzata

Grazie alla nostra tecnologia brevettata TotalFORCE, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T utilizzano un approccio proattivo per fornire dati diagnostici.

Scarica ora

Convertitori di frequenza PowerFlex 755T
Main Image
Hardware
Convertitori di frequenza PowerFlex 755T
Per iniziare

Quale convertitore di frequenza PowerFlex 755T scegliere?

La tecnologia TotalFORCE è al centro della nostra offerta di convertitori di frequenza PowerFlex 755T. Con una gamma di prodotti così ampia, può essere difficile scegliere il modello adatto alle proprie esigenze.

Può essere quindi opportuno consultare in modo più dettagliato le caratteristiche dei convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR e PowerFlex 755TM.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Tecnologia TotalFORCE® Chevron RightChevron Right