Loading
Logo Allen-Bradley

Tutti i controllori programmabili PLC

Dalle applicazioni più semplici a quelle complesse, abbiamo le soluzioni che fanno per voi grazie ai nostri controllori a logica programmabile (PLC) e i controllori di automazione programmabile (PAC).
Controllori programmabili PLC
  • Sistemi di controllo di grandi dimensioni
  • Controllori di processo
  • Sistemi di controllo di piccole dimensioni
  • Sistemi di controllo micro
  • Soluzioni preconfigurate

Per le applicazioni più gravose, i macchinari intelligenti e le macchine per la produzione, le opportunità dei processi e le esigenze di controllo intelligente e di base: si possono soddisfare tutti questi requisiti con i nostri sistemi di controllo grandi, piccoli, micro e dei processi. I nostri controllori di sicurezza certificati dei sistemi di controllo grandi e piccoli supportano le vostre esigenze di applicazioni SIL 2 e SIL 3, quindi, le vostre problematiche di sicurezza non vengono trascurate. 


Sistemi di controllo di grandi dimensioni

Controllori ControlLogix 5580
Moduli ControlLogix Allen-Bradley 1756-L8
Controllori ControlLogix 5580

Sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni e di disponibilità, I/O e motion control fino a 256 assi.

Mostra prodotti
Loading
Controllori ControlLogix 5570
Main Image
Controllori ControlLogix 5570

Sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità.

Mostra prodotti
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix
Main Image
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix

I nostri computer industriali ASEM™ 6300 sono progettati per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo ControlLogix®. Ogni modello è progettato specificamente per minimizzare o rimuovere i frequenti punti di guasto, in modo da creare un sistema di visualizzazione più sicuro, affidabile e conveniente.

Scoprite di più sulla nostra famiglia di computer industriali

Sistemi di controllo di piccole dimensioni

Loading
Loading
Controllori di processo
Vista a destra dei controllori di processo ControlLogix 5580 e CompactLogix 5380. I cataloghi mostrati sono 1756-L85EP e 5069-L340ERP, rispettivamente
Controllori di processo

Diminuite l’ingombro e i TCO con i nostri controllori di processo ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380. L’estensione delle capacità della famiglia Logix con un’eccezionale potenza di elaborazione riduce al minimo la complessità delle architetture PlantPAx®.

Mostra prodotti
Sistemi di controllo CompactLogix 5370
Main Image
Sistemi di controllo CompactLogix 5370

Ideale per applicazioni che vanno da piccole macchine indipendenti a tavole rotanti ad alte prestazioni, offre la possibilità di controllare fino a 16 assi di Integrated Motion.

Mostra prodotti
Sistemi di controllo SmartGuard 600
Main Image
Sistemi di controllo SmartGuard 600

Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard™.

Mostra prodotti
Sistema di controllo SLC 500
Main Image
Sistema di controllo SLC 500

Rockwell Automation ha annunciato che alcuni prodotti della serie SLC 500 sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alle recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5370 o 5380.

Mostra prodotti

Sistemi di controllo micro

Controllori a logica programmabile Micro870
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro870

I PLC sono progettati per applicazioni di controllo macchine indipendenti di vasta portata, che richiedono comunicazioni flessibili, uscita treno di impulsi (PTO) e maggiori funzionalità di I/O fino a 304 punti I/O.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro850
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro850

PLC che supportano fino a 192 punti I/O con I/O ad alte prestazioni, interrupt e movimento PTO (uscita treno di impulsi) più porta Ethernet integrata.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro830
Sistemi di controllori a logica programmabile Micro830 Allen-Bradley
Controllori a logica programmabile Micro830

Rockwell Automation annuncia che, a partire dal 31 dicembre 2023, i controllori Micro830® 2080-LC30 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita. I clienti sono invitati a migrare ai nostri controllori Micro820® 2080-LC20 o ai più recenti controllori Micro850® 2080-L50E.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro820
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro820

Progettati per il controllo di tutte le macchine indipendenti e le applicazioni di automazione remota, che richiedono fino a 36 punti I/O con porta Ethernet integrata e slot microSD™ per gestione ricette, registrazione dati e moduli I/O analogici.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro810
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro810

Funziona come un relè intelligente, con uscite a relè ad alta corrente e capacità di programmazione di micro PLC.

Mostra prodotti
Moduli plug-in e accessori per PLC Micro800
Main Image
Moduli plug-in e accessori per PLC Micro800

Personalizzate le vostre applicazioni con i moduli plug-in, che consentono di occupare meno spazio, e gli accessori per i vostri controllori Micro800®.

Mostra prodotti
Sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix 1400
Main Image
Sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix 1400

PLC caratterizzati da un numero di I/O più alto, contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi (PTO), capacità di rete avanzate e retroilluminazione del pannello LCD.

Mostra prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tutti i controllori programmabili PLC Chevron RightChevron Right