Loading

Sicurezza delle reti

Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo

Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale. Possiamo aiutarvi a scegliere la migliore architettura di rete e fornirvi una guida all'implementazione e al design. Offriamo una vasta gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connessione che vi consentono di ottenere il massimo dal vostro sistema di controllo.


Moduli di comunicazione basati su chassis
Main Image
Moduli di comunicazione basati su chassis

Il nostro sistema ControlLogix® utilizza le connessioni per stabilire collegamenti di comunicazione tra i dispositivi. I nostri moduli di comunicazione basati su chassis serie 1756 consentono di realizzare tali connessioni e di implementare il controllo degli accessi per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756. 

Dettagli prodotti

Rete ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale ad elevato throughput. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.

Prodotti correlati ControlNet
Main Image
Prodotti correlati ControlNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a ControlNet®. I prodotti dispongono di un’interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.

Dettagli prodotti
Mezzi trasmissivi di reti ControlNet
Main Image
Mezzi trasmissivi di reti ControlNet

I supporti di rete e i dispositivi di connessione ControlNet™ forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermatura quadrupla RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.

Dettagli prodotti

Rete DeviceNet

La rete DeviceNet offre un collegamento in rete aperto delle informazioni e del controllo a livello di dispositivo per dispositivi industriali semplici. Supporta la comunicazione tra sensori e attuatori e dispositivi di livello superiore, quali i controllori programmabili e i computer. Grazie all'uso di un solo cavo per l'alimentazione e il segnale, offre opzioni di cablaggio semplici ed economiche.

Main Image
Prodotti DeviceLogix abilitati

La tecnologia Smart Component DeviceLogix™ integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevatissime e dai costi ridotti.

Dettagli prodotti
Main Image
Prodotti correlati a DeviceNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a DeviceNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si connettono alla rete DeviceNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Continuiamo a investire in DeviceNet realizzando soluzioni che conferiscono a DeviceNet maggiore facilità di connessione, messa in servizio e ricerca guasti.

Dettagli prodotti
Mezzi trasmissivi di reti DeviceNet
Main Image
Mezzi trasmissivi di reti DeviceNet

I Mezzi trasmissivi di reti DeviceNet™ includono un cavo piatto o tondo spesso e sottile. Un cavo arrotondato, utilizzato generalmente per il cavo per dorsale, è disponibile in bobine di volume oppure cavi precablati o cavi adattatori prestampati. I sistemi di cavi piatti KwikLink™ offrono un metodo di cablaggio modulare semplice che utilizza un cavo per dorsale piatto a quattro fili con connettori a perforazione di isolante (IDC) in grado di ridurre il tempo di installazione e il costo dei materiali.

Dettagli prodotti

Rete EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori ai controllori, ai dispositivi di interfaccia operatore e al sistema aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.

Switch EtherNet industriali ArmorStratix 5700
tre interruttori industriali armorstratix
Switch EtherNet industriali ArmorStratix 5700

Come la maggior parte delle cose belle, persino gli switch Ethernet industriali ArmorStratix™ 5700 sono giunti al termine. Questi prodotti non verranno più distribuiti e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 1 marzo 2023. Ma non preoccupatevi... Abbiamo gli strumenti per aiutarvi a determinare le vostre opzioni e possiamo assistervi nella transizione verso tecnologie più moderne.

Dettagli prodotti
Tecnologia con switch integrato
Main Image
Tecnologia con switch integrato

La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.

Dettagli prodotti
Prodotti correlati a EtherNet/IP
Main Image
Prodotti correlati a EtherNet/IP

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.

Dettagli prodotti
CIP Security Proxy
Main Image
CIP Security Proxy

Il nostro Proxy CIP Security™ serie 1783 aiuta a fornire sicurezza all'intero impianto lavorando con dispositivi conformi a EtherNet/IP™. CIP Security fa parte della strategia di difesa in profondità, che contribuisce a difendere la vostra rete dagli attacchi, quando i responsabili della minaccia provano ad accedervi in remoto e agire maliziosamente, ad esempio per rubare ricette, causare guasti alle macchine, o trasferire nuovi programmi sconosciuti nel vostro sistema. L'implementazione di CIP Security nel proprio sistema è semplificata dal proxy, permettendo di proteggere le reti attraverso i dispositivi e aiutando a proteggere la Connected Enterprise.

Dettagli prodotti
Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT)
Main Image
Dispositivi di traduzione degli indirizzi di rete (NAT)

Desiderate aumentare la flessibilità di un sistema di controllo di piccole dimensioni? Desiderate configurare più macchine sulla stessa linea con identiche impostazioni di rete?  Con i nostri dispositivi NAT potrete facilmente adattare le macchine ed evitare lunghe, complicate e costose modifiche.

Dettagli prodotti
Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000
Main Image
Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000

I nostri switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.

Dettagli prodotti
Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Switch Lightly Managed Stratix® 2500 serie 1783 che consentono la connettività di rete in applicazioni in cui gli switch tradizionali non gestiti non sono in grado di fornire diagnostica e sicurezza. Questa connettività vi aiuta ad ottenere una produttività più elevata e un’affidabilità di rete.

Dettagli del prodotto
Router Stratix 4300 Remote Access
Router Stratix 4300 Remote Access

Il nostro router Stratix® 4300 Remote Access fa parte di una soluzione completa, che comprende anche il software FactoryTalk® Remote Access™. Insieme, questi prodotti costituiscono la soluzione di accesso remoto per macchine industriali. Questa connettività fornisce supporto per l'installazione, gli aggiornamenti di programmi e ricerca guasti, e la manutenzione su richiesta quando non puoi viaggiare. 

Dettagli del prodotto
Switch EtherNet industriali Stratix 5400
Main Image
Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. 

Dettagli prodotti
Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410
Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre maggiore densità delle porte e una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT).

Dettagli prodotti
Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700
Main Image
Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di funzionalità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. 

Dettagli prodotti
Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800
Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800

I nostri switch Ethernet gestiti ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni di livello gigabit in un pacchetto flessibile. sono disponibili in design fissi e modulari, supportano un'ampia gamma di moduli di espansione per rame, fibra e PoE, con opzioni firmware di routing Layer 2 o Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Dettagli prodotti
Stratix 5950 Apparecchiatura di sicurezza
Stratix 5950 Apparecchiatura di sicurezza

L’apparecchiatura di sicurezza Stratix® 5950 serie 1783 offre numerose funzionalità di sicurezza avanzate in un'unica apparecchiatura per migliorare la protezione dell'infrastruttura di automazione industriale. 

Dettagli prodotti
Supporti di rete Ethernet
Main Image
Supporti di rete Ethernet

Offriamo una gamma completa di supporti fisici Ethernet di tipo industriale, inclusi prodotti di connettività M12, connettività Variant 1 per standard di settore e connettività RJ45. 

Dettagli prodotti

Gateway e dispositivi di collegamento

Offriamo una vasta gamma di gateway e dispositivi di collegamento per connettere in modo perfetto le reti informatiche o di controllo con le reti dei dispositivi. In questo modo è possibile ridurre i costi dei dispositivi di controllo sfruttando strutture di rete esistenti per accedere ai dati su altre reti. Ulteriori dispositivi di collegamento sono disponibili attraverso i nostri partner Encompass™, il programma di segnalazione di prodotti di terze parti che consente di individuare rapidamente i prodotti in grado di risolvere al meglio le sfide applicative.

Main Image
Scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente ridondante a 4 vie serie 1788 fornisce un metodo semplice, ridondante e con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Dettagli prodotti
Main Image
Scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie

La scatola di derivazione Fieldbus intelligente a 6 vie serie 1788 fornisce un metodo con tolleranza di errore per il collegamento di dispositivi di campo a una rete Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivo di collegamento da ControlNet a FOUNDATION Fieldbus H1 ridondante

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivo di collegamento da ControlNet a Profibus-PA ridondante

Il dispositivo di collegamento da ControlNet™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 è una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma Logix. Questo dispositivo fornisce un collegamento diretto tra Profibus-PA e ControlNet senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivo di collegamento da DeviceNet a EtherNet/IP

I dispositivi di collegamento da EtherNet/IP™ a DeviceNet serie 1788 sono una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di DeviceNet™ a un sistema nuovo o esistente. Le funzionalità di accesso remoto integrate consentono di controllare, configurare e risolvere i problemi dei dispositivi sulla rete attraverso la gestione automatizzata dei dispositivi.

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus ridondante

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ridondante serie 1788 fornisce una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi FOUNDATION Fieldbus a qualsiasi piattaforma .

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivo di collegamento da EtherNet/IP a Profibus-PA

Il dispositivo di collegamento da EtherNet/IP™ a Profibus-PA ridondante serie 1788 è una soluzione rapida e integrata per l'aggiunta di dispositivi di campo Profibus-PA a qualsiasi piattaforma . Questi dispositivi forniscono un collegamento diretto tra Profibus-PA ed EtherNet/IP senza necessità di un livello Profibus-DP intermedio.

Mostra tutto » Dettagli prodotti
Tecnologia IO-Link
Main Image
Tecnologia IO-Link

IO-Link Technology è un protocollo mondiale open-standard che integra i sensori nella Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link.

Dettagli prodotti

Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti dei partner Encompass™.

Main Image
Rete (DH+) Data Highway Plus

La Rete (DH+) Data Highway Plus è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.

Dettagli prodotti
Main Image
Rete DH-485

La Local Area Network industriale DH-485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS-485.

Dettagli prodotti
Main Image
Interfaccia SERCOS

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. 

Dettagli prodotti
Main Image
Rete Universal Remote I/O (RIO)

La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.

Dettagli prodotti

Reti di strumentazione di processo

Le nostre reti di strumentazione di processo consentono la comunicazione tra gli strumenti di processo e il sistema di controllo di processo. Offriamo il supporto integrato del sistema di controllo distribuito PlantPAx™ per gli strumenti su sbarra di distribuzione HART e FOUNDATION™. I nostri partner Encompass™ offrono un supporto esteso per Profibus PA, Modbus e altre reti. Endress+Hauser e altre aziende con cui collaboriamo offrono oggi strumenti di processo in grado di collegarsi a reti EtherNet/IP™ per andare incontro a questa tendenza crescente.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™ offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.

Dettagli prodotti
Main Image
Protocollo di comunicazione HART

Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer, protocollo per trasduttore remoto indirizzabile in rete) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitale avanzata con strumentazione all'interno dei settori di processo.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right