Loading

Monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio delle condizioni
  • Sistemi integrati
  • Software
    • Panoramica
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • XM ControlNet 1440
    • XM ControlNet 1440
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Acquisitori dati portatili
    • Panoramica
    • Sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442
    • Sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442
    • Accelerometri serie 1443
    • Accelerometri serie 1443

I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni forniscono i dati essenziali di cui si ha bisogno per prevenire i tempi di fermo non pianificati prima che comportino dei costi. Il monitoraggio in tempo reale dello stato generale e delle condizioni delle macchine permette una produzione intelligente. Questo consente di prevedere e proteggersi da potenziali guasti alle attrezzature prima che questi abbiano la possibilità di avere un impatto sulla qualità e sui costi di manutenzione.


Un set di 4 moduli grigi di controllo del monitoraggio delle condizioni con un modulo principale più ampio a sinistra seguito da tre moduli di espansione. Tutti includono connessioni terminali rimovibili sulla base, fori di ventilazione verticali ed etichette del prodotto sulla faccia del modulo con testo blu scuro e logo Allen-Bradley

Monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix 1444

Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix™ 1444 contribuisce a monitorare e proteggere le macchine nella Integrated Architecture. Dynamix 1444 può essere applicato a qualsiasi macchina rotante o alternata nello stabilimento ed è configurato per monitorare ogni macchina in modo unico nonché per fornire le informazioni più significative. Questo sistema può fornire dati per molte applicazioni diverse: per proteggere o monitorare un asset, per migliorare o fornire obiettivi di qualità o per abilitare una condition-based maintenance o un programma di manutenzione predittiva.

Dettagli prodotti

Una schermata del desktop del computer che mostra una dashboard colorata composta da 4 viste di dati Emonitor

Software di monitoraggio delle condizioni Emonitor

Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni. Il software Emonitor fornisce una suite completa di strumenti per l’andamento a lungo termine e le capacità di tracciatura e di allarme per rilevare i primi indicatori possibili di guasti in corso nella macchina.

Guardate la serie di video formativi di Emonitor per ottenere il massimo dal vostro software Emonitor.

Dettagli prodotti

Sensoti di monitoraggio delle condizioni 

I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.

Un cavo blu a spirale con un'estremità collegata a una sonda metallica nell'angolo inferiore sinistro e l'altra estremità collegata a un modulo del driver
Sistemi di sonde a correnti parassite

La nostra sonda a correnti parassite serie 1442 è adatta per le misurazioni delle vibrazioni dell'albero, del riferimento di fase/velocità e delle misurazioni della posizione del rotore/spinta sui macchinari industriali.

Dettagli prodotti
Un collage di sensori accelerometri cilindrici diritti e ad angolo retto con un cavo blu a spirale
Accelerometri

Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.

Dettagli prodotti

Acquisitore dati portatile con display a cristalli liquidi, pulsanti direzionali e di funzione blu e pulsanti numerati grigi

 Acquisitori dati portatili  Dynamix 2500 serie 1441

Gli acquisitori dati portatili Dynamix™ 2500 serie 1441 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi. Sono utili per le attività di manutenzione predittiva e forniscono dati diagnostici essenziali sulle vibrazioni delle macchine.

Dettagli prodotti

Macchina distribuita del sistema di monitoraggio delle condizioni 1440 XM

Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni della nostra macchina distribuita avvisa gli operatori e può spegnere direttamente le macchine quando rileva condizioni gravi che potrebbero provocare seri danni o guasti irreversibili.

Un modulo di misurazione grigio montato su una guida DIN
Modulo di misurazione dinamica standard

I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 serie 1440 monitorano le vibrazioni dell'albero, della carcassa o del basamento nei macchinari rotanti.

Dettagli prodotti
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto a destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo superiore sinistro e una leggera vista della parte superiore del modulo
Moduli di misurazione dinamica per reti ControlNet

I moduli di misurazione dinamica XM® serie 1440 per reti ControlNet™ monitorano vibrazioni, pressione e stress nei macchinari rotanti. Questi moduli sono progettati per integrarsi con i controllori ControlLogix® connessi tramite un adattatore ControlNet™ 1440.

Dettagli prodotti
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto a destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo superiore sinistro e una leggera vista della parte superiore del modulo
Moduli doppia velocità

I moduli doppia velocità XM® 220 serie 1440 accettano ingressi da dinamo tachimetriche standard. Questi moduli operano in modalità a canale doppio, a canale singolo ridondante o a rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano le misurazioni di velocità, accelerazione e picco. Possono operare in modalità indipendente o su reti DeviceNet™ per fornire dati in tempo reale e informazioni sullo stato ad altri moduli XM, controllori programmabili, sistemi di controllo distribuiti e sistemi di monitoraggio delle condizioni.

Dettagli prodotti
Un modulo di misurazione grigio leggermente rivolto a destra con il logo blu Allen-Bradley nell'angolo superiore sinistro e una leggera vista della parte superiore del modulo
Moduli relè

I moduli relè XM® 441 e 442 serie 1440 forniscono soluzioni di relè per i casi in cui sono necessari relè aggiuntivi al posto dei relè singoli integrati per i moduli di misurazione.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni Chevron RightChevron Right