Nossos Contatores de segurança IEC cód. cat. 100S/104S têm contatos espelho ou conectados mecanicamente até 750 A, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas. Nossos contatores de segurança cód. cat. 100S usam contatos espelhos para oferecer isolamento seguro de cargas perigosas em movimento. Contatos espelhos fornecem indicação confiável sobre o status aberto ou fechado dos principais polos de alimentação.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Inclui invólucro do contato vermelho para facilitar a identificação
- Disponível com bobinas de operação CA e CC
- Oferece uma gama completa de acessórios
- As versões opcionais reduzem o tempo de saída abaixo de 30 ms, uma redução de até 50% em relação a bobinas eletrônicas padrão
Contatores de segurança 100S-E
- Contatos auxiliares de baixa potência para circuito de realimentação
- Desempenho do contato espelho
- Bobinas eletrônicas
- Interface CLP integrada disponível para contatores acima de 100 A
Contatores de segurança 100S-C/104S-C
- Incluem contatos auxiliares N.F. conectados mecanicamente
- Fornece contatos auxiliares de montagem frontal
- Oferece certificação de terceiros SUVA
Os contatores de segurança cód. cat 100S-D continuam disponíveis como substitutos para aplicações em obsolescência
-
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Contatores 100S-C
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus (Arquivo Nº E41850; Guia NLDX)
- Listado no cULus (Arquivo Nº E41850; Guia NLDX7)
- Com certificação de terceiros SUVA
- CCC
- Contatores 100S-E
- c-UL-us, Arquivo Nº E41850/E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (condições de uso mediante solicitação)
Conformidade com as normas
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 Nº 14/CAN/CSA 22.2 Nº 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 Anexo F - Contatos espelho
- IEC 60947-4 Anexo K - Vida útil B10
- IEC 60947-5-1 Anexo L - Contatos ligados mecanicamente
- Atende às restrições de material da Diretriz RoHS da União Europeia 2011/65/EU
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de contatores IEC | 100-PP002 | |
Dados técnicos de especificações do contator IEC | 100-TD013 | |
Padrões norte-americanos, configurações e classificações: introdução ao design do circuito do motor | IC-AT001 | |
Listagem de padrões UL para produtos de controle industrial | CMPNTS-SR002 |