Nossa linha de contatores cód. cat. 100-C oferece economia de espaço e design de alto desempenho em contatores de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Atende às especificações dos padrões IEC, UL e CSA
- Oferece acessórios comuns para todos os tamanhos de contator
- Inclui terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
- Fornece proteção IP2X contra toque acidental com os dedos
- Compatível com RoHS
- Inclui supressão de transiente incorporada com bobinas CC
- Fornece montagem lateral e frontal de contatos auxiliares
- Inclui temporizadores pneumáticos e eletrônicos
- Inclui módulos de controle montados em bobinas com economia de espaço
- Fornece terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
Comparação de produtos |
Cód. cat. 100-K
|
Cód. cat. 100-C
|
Cód. cat. 100-E
|
Amplitude da linha | 5 a 12 A | 9 a 97 A | 9 a 2.650 A |
Minimize os requisitos de fonte de alimentação: energização VA reduzida em até 68% e VA vedada em até 75% em comparação com as bobinas não eletrônicas padrão. | X | ||
Seleção simplificada com ampla gama de bobinas eletrônicas CA/CC | X | ||
Versões de segurança disponíveis | X | X | |
Mesmas dimensão para CA e CC | X | 12 e 24 Vcc | X |
Supressor de surto integrado | Opcional | Bobinas CC | Bobinas CA e CC |
Terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha) | X | Não é necessário desmontar | |
Interface CLP integrada opcional sem relés de interposição | X | ||
Fornece montagem lateral e frontal de contatos auxiliares | X | X | |
Montagem frontal opcional auxiliar com terminais de bobina facilitam a fiação dos três componentes de partida | X | ||
Módulos temporizadores pneumáticos e eletrônicos opcionais (9 a 97 A) | X | X | |
Compatível com relés de sobrecarga eletrônicos | X | X | |
Compatível com relés de sobrecarga bimetálicos | X | X |
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX)
- Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX7)
- CCC
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 Nº14/CAN/CSA C22.2 Nº 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Atende às restrições de material da Diretriz RoHS da União Europeia 2011/65/EU
- IEC 60947 Coordenação Tipo "2"
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de contatores IEC | 100-PP002 | |
Dados técnicos de especificações do contator IEC | 100-TD013 | |
Padrões norte-americanos, configurações e classificações: introdução ao design do circuito do motor | IC-AT001 | |
Listagem de padrões UL para produtos de controle industrial | CMPNTS-SR002 | |
Folheto de controle de motores de alta eficiência | IE3-BR001 |