Loading

상태 감지 장비

로크웰 오토메이션의 상태 감지 장비는 프로세스 변수 정보를 전송하여 자동으로 장비 순서를 정하거나 수동 작업을 위해 운영자에게 신호를 보냅니다. 전기기계식 및 Solid-State 솔루션의 조건 센서는 프로세스와 시스템을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 고가의 장비와 안전 조치 운영자를 보호함으로써 총 운영 비용을 절감합니다.
센서 및 스위치
    • 개요
    • 광전
    • 광전
    • 유도형 근접
    • 유도형 근접
    • 초음파
    • 초음파
    • 정전용량식
    • 정전용량식
    • 재구성 가능한 3D 센서
    • 재구성 가능한 3D 센서
    • 센서 선정 툴
    • 센서 선정 툴
    • 개요
    • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
    • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
    • 위험 위치용 리미트 스위치
    • 위험 위치용 리미트 스위치
    • 중부하 리미트 스위치
    • 중부하 리미트 스위치
    • 메탈 리미트 스위치
    • 메탈 리미트 스위치
    • 개요
    • 압력 센서
    • 압력 센서
    • 온도 컨트롤러
    • 온도 컨트롤러
    • 레벨 스위치
    • 레벨 스위치
    • solid-state 상태 센서
    • solid-state 상태 센서
    • 속도 감지 상태 센서
    • 속도 감지 상태 센서
    • 개요
    • 48CR 코드 판독기
    • 48CR 코드 판독기
    • 56RF 고주파수 RFID
    • 56RF 고주파수 RFID
    • 개요
    • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
    • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
    • 440 방폭 위험 위치 스위치
    • 440 방폭 위험 위치 스위치
Main Image

압력 센서

압력 센서에는 모든 애플리케이션용 Solid-State 압력 스위치와 견고한 산업용 전기 기계 압력 제어기가 포함됩니다. 컨트롤 제품은 다중 스위치 및 출력 요건을 지원합니다. 이 제품은 다양한 환경과 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

속도 감지 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 808 속도 감지 스위치는 플러깅, 안티플러깅, 속도 감지 및 회전 방향 등에 대한 전기적 접촉 신호를 정해진 속도로 보내 줍니다.

제품 세부 정보
Main Image

유량 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 839E 유량 스위치는 0.03 - 3m/sec(0.1 - 9.84ft/sec)의 액체 매질 유량을 감시하고 표시합니다. 이 센서에 두 가지 삽입 길이의 프로브를 사용하여 유량과 온도를 모두 계측할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

레벨 센서

레벨 센서는 중부하 산업용 컨트롤 장비입니다. 이 제품은 수위 변화에 따라 접점을 개폐합니다. 레벨 센서에는 모터 정격과 파일럿 부하 접점 정격의 다섯 가지 종류가 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

온도 센서

로크웰 오토메이션의 온도 센서 및 프로세스 컨트롤러는 설정 속도가 빠르며, 정밀한 온도 관리 및 제어 기능으로 다양한 애플리케이션에 알맞습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 상태 센서 Chevron RightChevron Right