Loading

초음파 센서

존재 감지 장비
  • 광전계 센서
  • 유도식 근접 센서
  • 초음파 센서
  • 정전용량식 근접 센서
  • Swift-E 재구성 가능 3D 감지

Rockwell Automation의 초음파 센서는 고체 및 액체 상태 물체의 비접촉 감지용으로 설계된 일체형 solid-state 장치입니다. 탱크 속 수위를 모니터링하는 등 대부분의 애플리케이션에서 초음파 기술을 사용하면 센서 여러 개가 필요할 업무를 장치 하나로 수행할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 센서는 모델에 따라 아날로그 또는 분산 출력으로 다양한 감지 범위와 스타일에서 사용할 수 있습니다.

Main Image

근접식 초음파 센서

당사의 Bulletin 873C 근접식 초음파 센서는 최대 1m(3.3ft) 거리에서도 고체 및 액체 표적을 감지할 수 있습니다. 두 가지 버전으로 이 센서 제공: 하나는 아날로그 전압 출력이 있는 배경 억제 유닛이고, 다른 하나는 디지털 출력의 표준 확산 모드입니다.

제품 세부 정보

Main Image

아날로그 또는 이산 출력 초음파 센서

당사의 Bulletin 873P 아날로그 또는 분산 출력 초음파 센서는 IO-Link를 지원하며, 투명하거나, 빛나거나, 반사가 없는 물체를 감지하는 등 다른 센서 기술을 사용하기 어려운 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서 제품군은 다양한 작동 전압과 간소한 푸시 버튼 설정을 갖추고 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

범용 초음파 센서

당사의 Bulletin 873M 범용 초음파 센서는 음파를 이용하여 고체 또는 액체 물질을 감지하도록 설계되었습니다. 이 Compact 센서는 유연성이 우수하여 작은 공간에도 적합하며 표준 패키징 및 조립 애플리케이션용으로 탁월합니다. 투명하거나, 빛이 나거나, 반사가 없는 물체 등 광전 센서로 감지하기 어려운 대상을 감지합니다.

제품 세부 정보

Main Image

투명 물체 초음파 센서

당사의 Bulletin 873E RightSound™ 투명 물체 초음파 센서는 방사체와 수신부로 구성된 대항모드 센서입니다. 수신부는 마이크로 프로세서 기반으로 온도 안정성 및 내노이즈성이 우수합니다. 방사체 볼륨 컨트롤은 감지 거리 및 기타 어플리케이션 변수를 조정합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 존재 감지 장비 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 초음파 센서 Chevron RightChevron Right