Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

정전용량식 근접 센서

  • 검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 블랙 34mm 긴 직사각형 정전용량식 센서 - 검은색 2m PVC 케이블 제공

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • 검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, 2m PVC 케이블

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • 검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선, IO-Link 버전 제공

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • 4개의 검은색 정전용량식 센서의 콜라주(시계 방향으로 12:00에 18mm 경통 구경과 DC Micro 빠른 단선이 있는 원통형 센서, 1:00에 검은색 2m PVC 케이블이 있는 34mm 긴 직사각형 센서, 7:00에 30mm 경통 구경과 2m PVC 케이블이 있는 원통형 센서, 11:00에 30mm 경통 구경 및 DC Micro 빠른 단선이 있는 원통형 센서
검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

블랙 34mm 긴 직사각형 정전용량식 센서 - 검은색 2m PVC 케이블 제공

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, 2m PVC 케이블

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

검은색 원통형 정전용량식 센서 - 30mm 경통 구경, DC Micro 빠른 단선, IO-Link 버전 제공

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

4개의 검은색 정전용량식 센서의 콜라주(시계 방향으로 12:00에 18mm 경통 구경과 DC Micro 빠른 단선이 있는 원통형 센서, 1:00에 검은색 2m PVC 케이블이 있는 34mm 긴 직사각형 센서, 7:00에 30mm 경통 구경과 2m PVC 케이블이 있는 원통형 센서, 11:00에 30mm 경통 구경 및 DC Micro 빠른 단선이 있는 원통형 센서

로크웰 오토메이션의 Bulletin 875 정전용량식 근접 센서는 조정 가능한 감지 거리를 가지고 있으며 다른 감지 기술로 어려울 수 있는 용도에 이상적입니다. 정전용량식 센서는 일반적인 금속 물체 외에 비금속 고체와 액체를 감지할 수 있습니다. 몇 가지 다른 물질을 통해서도 일부 대상의 존재를 감지할 수 있으므로 다른 감지 기술이 통하지 않는 용도에 이상적입니다.

원통형 또는 미니어처 직각형 모델로 제공됩니다. 이 센서는 습도에 강하고 방진 기능이 있으며, 특히 드라이브에서 생성된 전자 방해(EMI)에 대한 내성이 강화되었습니다. 특정 모델의 경우 다운타임을 최소화하고 생산성을 증가하도록 지원하는 IO-Link를 갖추고 있습니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
875 정전용량 근접
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서

개요

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

아니요

예

아니요

감지 범위

조절형

  • M18 제공 크기: 3~8mm 플러시 또는 3~12mm 비-플러시
  • M30 제공 크기: 2~16mm 플러시 또는 4~25mm 비-플러시

조절형

  • M18 제공 크기: 0~8mm 플러시 또는 0~12mm 비-플러시
  • M30 제공 크기: 0~16mm 플러시 또는 0~25mm 비-플러시

비조절형

  • 즉시 사용 가능: 벽 두께
    • 플라스틱 0.5~6mm(비전도성 플라스틱 벽)
    • 유리 0.5~4mm(비전도성 유리 벽) 

하우징 등급

IP67

IP69K

IP69K

경통 구경(치수)

18mm, 30mm

18mm, 30mm

하우징 길이 34mm

동작 전압

AC

DC

DC

내노이즈성

높음

높음

높음

모양

원통형

원통형

플랫/직사각형

감지

플라스틱, 화학, 목재, 세라믹 & 유리 포장

대부분 산업 분야는 고체 또는 액체 대상임

비금속 용기 벽을 통해 수성(전도성) 액체를 통과하고 플라스틱 또는 유리 벽의 다양한 두께에 자동으로 적응합니다.

작동 온도

-25~+80 °C(-13~+176 °F)

-30~+85 °C (-22~+185 °F)

-25~+80 °C(-13~+176 °F)

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 로고
제품
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치

IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜로, IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서와 기타 현장 장비를 통합하는 데 사용됩니다.

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능
영상
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능

IO-Link 스마트 센서가 The Connected Enterprise®용 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인하십시오.

센서 선정 툴
Main Image
센서 선정 툴

그 어느 때보다 센서 선택이 쉬워졌습니다. 설정이 간단하여 원하는 산업을 선택한 후 특정 애플리케이션 요건에 따라 범위를 좁히면 됩니다.

시작하기
Loading

제품 선정


사양

DownloadDownload
875 정전용량 근접 센서 기술 데이터

인증

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

문서

Resource Publication Number Language
존재 감지 브로슈어 SENSOR-BR001
875F 직사각형 정전용량식 센서 설치 매뉴얼 875F-IN001
English
875 정전용량식 근접 센서 기술 데이터 875-TD001
English
875F/875L 정전용량식 센서 사용자 매뉴얼 875-UM001
English
기술 문서 센터
DetailsDetails
기술 문서 센터

제품군에서 구성한 권장 기술 사양, 설치 매뉴얼, 매뉴얼 등을 검색하십시오.

 

기술 문서 센터 둘러보기

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen-Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 광범위한 문서를 찾을 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

다양한 제품과 기술에 대한 질문 및 답변 데이터베이스를 검색하십시오.

 

답변 얻기

  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 존재 감지 장비 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 정전용량식 근접 센서 Chevron RightChevron Right