Loading

유도식 근접 센서

존재 감지 장비
  • 광전계 센서
  • 유도식 근접 센서
  • 초음파 센서
  • 정전용량식 근접 센서
  • Swift-E 재구성 가능 3D 감지

Rockwell Automation의 유도식 근접 센서는 금속 물체를 접촉하지 않으면서 감지합니다. 이 기술은 감지할 메탈 물체가 센서면에서 1인치나 2인치(2.54 - 5.08cm) 이내에 있는 경우의 애플리케이션에 사용됩니다. 센서는 경부하 패키징 애플리케이션과 자동차 용접 장비 또는 심하게 물 세척하는 식품 처리 공장 등 극한 환경에서 사용할 수 있습니다.


Main Image

실린더 유도형 근접 센서

실린더 유도형 근접 센서는 공압/유압 실린더의 스트로크 끝 감지 또는 전력 클램프 및 그리퍼의 개폐 표시에 사용됩니다.

모두 보기 >>
Main Image

튜브식 유도형 근접 센서 

튜브식 유도형 근접 센서는 일체형 Solid-State 스위칭 장치입니다. 메탈 물체에 접촉하지 않고도 철/비철금속 물체의 존재를 감지합니다.

모두 보기 >>
Main Image

링 유도식 근접 센서

Bulletin 871R 링 유도식 근접 센서는 이 센서를 통과하는 금속 물체의 존재를 판별하는 특수 유도식 센서입니다. 링 센서의 링 직경은 20mm, 50mm, 100mm이며 볼(대상)의 최소 크기 범위는 6 - 8mm입니다.

제품 세부 정보
Main Image

사각형 유도형 근접 센서

사각형 유도형 근접 센서는 기존의 원통형 하우징의 감지 범위보다 더 원거리의 감지 범위를 제공합니다. 다양한 스타일의 사각형 센서 중에서 전자기장이 강력한 환경과 용접 어플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.

모두 보기 >>
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 존재 감지 장비 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 유도식 근접 센서 Chevron RightChevron Right