Loading

무정전 전원 공급 장치

Bulletin 1609 무정전 전원 공급 장치는 산업용 어플리케이션에 특화되어 설계되었습니다. 이 제품은 전 세계 산업용/일반용 어플리케이션 요건을 10k VA까지 충족합니다. 이러한 유닛은 브릿지 딥(bridge dip), 새그(sag), 또는 급속한 선로유효전력 상실의 경우 예비 AC 전력을 제공하는 글로벌 인증을 받았습니다.
전원 공급 장치
  • On-Machine 전원 공급 장치
  • 순간 전압 강하 보상 장치
    • 개요
    • 글로벌 제어
    • 글로벌 제어
    • 장비 Tool
    • 장비 Tool
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 범용
    • 범용
    • 개요
    • 기본
    • 기본
    • 필수
    • 필수
    • Compact
    • Compact
    • 성능
    • 성능
    • 표준
    • 표준
    • DC-DC 컨버터
    • DC-DC 컨버터
    • 개요
    • 산업용
    • 산업용
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 타워
    • 산업용 타워
Main Image

산업용 무정전 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1609-B 산업용 무정전 전원 공급 장치는 네트워킹 및 확장 가능한 배터리 기능 없이 견고한 산업용 설계와 1609-D 라인의 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 전원 공급 장치는 DIN 레일 장착형 또는 판넬 후면 장착형이며 배터리 옵션 없이 온도를 최대 50°C(122°F)로 조절할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

산업용 무정전 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1609-P 산업용 무정전 전원 공급 장치에는 산업 환경용인 접점 수가 높은 고성능 2중 컨버전 온라인 UPS가 있습니다. 이러한 유닛은 일반적으로 타워 구성으로 조립되어 제어 판넬 외부에 설치됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

산업용 네트워킹 무정전 파워 서플라이

당사의 산업용 무정전 전원 공급 장치의 Bulletin 1609-D 제품군은 산업용 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이러한 파워 서플라이는 원격 제어 기능을 갖추고 있으며 생산 환경에 사용되는 내부 제어 판넬에서 작동합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 무정전 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right