Loading

제어 회로 변압기

글로벌 제어 회로 변압기는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되어 운영자의 안전성을 높여 줍니다. 작업장 안전 수준을 높이기 위해 모든 장치에 IP2X 감전 방지형 터미널 커버 및 퓨즈 커버를 제공합니다. 변압기를 사용하여 전력 및 조명 회로에서 제어 회로를 분리할 수 있습니다. NEMA ICS2-100에 따른 보조 전압 안정성을 희생하지 않고도 전자기 컴포넌트에 전원이 공급될 때 발생하는 순간적인 돌입 전류를 수용합니다.
전원 공급 장치
  • On-Machine 전원 공급 장치
  • 순간 전압 강하 보상 장치
    • 개요
    • 글로벌 제어
    • 글로벌 제어
    • 장비 Tool
    • 장비 Tool
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 범용
    • 범용
    • 개요
    • 기본
    • 기본
    • 필수
    • 필수
    • Compact
    • Compact
    • 성능
    • 성능
    • 표준
    • 표준
    • DC-DC 컨버터
    • DC-DC 컨버터
    • 개요
    • 산업용
    • 산업용
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 타워
    • 산업용 타워
Main Image

글로벌 CT(Control Transformer)

당사의 Bulletin 1497 글로벌 CT(Control Transformer)는 단일, 2중 및 다중 1차 전압을 제공합니다. 이러한 다용도의 다중 탭 변압기는 다양한 전압 소스에서 감소된 control power을 허용하여 다수의 어플리케이션을 충족합니다.

제품 세부 정보

Main Image

범용 변압기

당사의 Bulletin 1497D 범용 변압기는 일반적으로 가전제품, 조명, 동력 장비 및 전기 분배 시스템의 전력 부하 공급에 사용됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

Control Power 변압기

당사의 Bulletin 1497B Control Power 변압기(60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

장비 Tool 변압기

당사의 Bulletin 1497A 장비 툴 변압기(50/60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록/클립을 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CT(Control Transformers) Chevron RightChevron Right