Loading

모드 전환형 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606 모드 전환형 전원 공급 장치는 대부분의 범용, 단상 및 3상 애플리케이션 요건을 만족하는 네 가지 제품군으로 이루어져 있습니다. 이러한 유닛은 넓은 범위의 AC 및 DC 입력 전압을 모두 사용하도록 설계 및 제조되며, 테스트를 통해 글로벌 안전 기준을 충족하고 있습니다.
전원 공급 장치
  • On-Machine 전원 공급 장치
  • 순간 전압 강하 보상 장치
    • 개요
    • 글로벌 제어
    • 글로벌 제어
    • 장비 Tool
    • 장비 Tool
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 범용
    • 범용
    • 개요
    • 기본
    • 기본
    • 필수
    • 필수
    • Compact
    • Compact
    • 성능
    • 성능
    • 표준
    • 표준
    • DC-DC 컨버터
    • DC-DC 컨버터
    • 개요
    • 산업용
    • 산업용
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 타워
    • 산업용 타워
Main Image

기본 모드 전환형 전원 공급 장치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1606-XLB 기본 모드 전환형 전원 공급 장치는 24V DC 5A 및 10A 크기로 제공됩니다. 이 전원 공급 장치는 비용 대비 효과가 우수하고 효율성이 최대 95.2%에 달하며, 정격 서비스 수명이 깁니다.

제품 세부 정보

Main Image

필수 전환 모드 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606-XLE 필수 모드 전환형 전원 공급 장치는 80 - 960W에서 12, 24, 48V DC의 출력 전원을 공급하며 120% 전원 부스트가 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

소형 전환 모드 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606-XLP 컴팩트 모드 전환형 전원 공급 장치는 공간이 협소할 때 탁월한 선택입니다. 이러한 장비는 XL 장비와 동일한 기능 및 인증을 많이 갖추고 있으며 저전력 어플리케이션을 지원합니다.

제품 세부 정보

Main Image

성능 전환 모드 전원 공급 장치

Rockwell Automation의 Bulletin 1606-XLS 성능 전환 모드 전원 공급 장치는 대폭 줄어든 장치 크기에서도 150% 전원 부스트가 가능한 기술을 사용합니다. 이 전원 공급 장치는 80 - 960W 규격에 5, 12, 15, 24, 48V의 DC 출력을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

DC-DC 컨버터

Bulletin 1606 XLD DC—DC 컨버터 제품군은 시스템 안정성에 영향을 미쳐 전압 변동 시 제어 회로 복원력을 높여주는 역할을 합니다. 또한 컴팩트한 크기로 판넬 공간을 최적화하는 데 효과적입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 모드 전환형 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right