Loading

DeviceNetネットワーク

DeviceNet™ネットワークは、シンプルな産業用装置に適したオープンネットワークで、デバイスレベルの制御と情報ネットワークの構築を可能にします。センサやアクチュエータと、プログラマブルコントローラやコンピュータなどの高度な装置との間の通信がサポートされています。また、1本のケーブル上で電力と信号の両方を伝送できるため、配線を簡略化して費用効率を高めることができます。
ネットワークセキュリティおよびインフラ
  • シャーシベース通信モジュール
  • ControlNetネットワーク
  • DeviceNetネットワーク
  • EtherNet/IPネットワーク
  • ゲートウェイおよびリンク装置
  • IO-Link技術
  • 他の産業用ネットワーク
  • プロセス計装ネットワーク
Main Image

DeviceLogix-イネーブラ 製品

DeviceLogix™スマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどのコントロールコンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。

製品の詳細情報

Main Image

DeviceNet 接続製品

お客様のアプリケーションに最適なものが見つかるよう、幅広いDeviceNet™接続製品を提供しています。これらの製品の中には、DeviceNet接続インターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信インターフェイスモジュールを使用してネットワークに接続するものがあります。当社は、DeviceNetへの投資を継続し、DeviceNetの配線作業、立上げ作業、トラブルシューティングをより簡単に行うためのソリューションを提供しています。

製品の詳細情報

Main Image

DeviceNet ネットワーク メディア

DeviceNet™ネットワークメディアには、太線と細線の丸型およびフラットケーブルが含まれています。ラウンドケーブルは通常、トランク(幹線)ケーブル用として使用されます。スプール状、モールド成形済みのコードセット、パッチコードなどの形状があります。KwikLink™フラット・メディア・システムを使用することで、圧接コネクタ(IDC)付き4線フラット型トランクケーブルを使用して、シンプルなモジュール式配線を実現できます。これにより、設置時間を短縮すると共に、材料費を削減できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNetネットワーク Chevron RightChevron Right