Loading

ネットワークセキュリティおよびインフラ

ネットワークセキュリティおよびインフラ
  • シャーシベース通信モジュール
  • ControlNetネットワーク
  • DeviceNetネットワーク
  • EtherNet/IPネットワーク
  • ゲートウェイおよびリンク装置
  • IO-Link技術
  • 他の産業用ネットワーク
  • プロセス計装ネットワーク

オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。当社では、お客様が最適なネットワークアーキテクチャを選択できるよう、設計や導入に関するガイダンスもご提供しています。制御システムを最大限に活用いただけるよう、幅広い装置、通信インターフェイス、物理メディア、および接続装置をご用意しています。


シャーシベース通信モジュール
Main Image
シャーシベース通信モジュール

当社のControlLogix®システムはコネクションを使用して、デバイス間の通信リンクを確立します。当社のBulletin 1756シャーシベース通信モジュールはこのようなコネクションの確立をサポートし、1756シャーシにユーザ、デバイス、ネットワークを対象としたネットワークベースのアクセス制御を搭載します。 

製品の詳細情報

ControlNetネットワーク

ControlNet™ネットワークは、リアルタイム性と高いスループットが求められるアプリケーションにも対応できる、オープンな制御ネットワークです。ControlNetは、コントローラ間のインターロックや、I/O、ドライブ、およびバルブのリアルタイム制御に対応しています。また、ディスクリート型製造とプロセス型製造のどちらの用途においても、制御ネットワーク接続を行なうことができます。高い可用性が求められる用途にも使用できます。

ControlNet 接続製品
Main Image
ControlNet 接続製品

お客様のアプリケーションに最適なものが見つかるよう、幅広いControlNet™製品を提供しています。これらの製品の中には、ControlNet™インターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信インターフェイスモジュールを使用してControlNetネットワークに接続するものがあります。当社では、高スループットのリアルタイムアプリケーションを継続的にサポートしています。

製品の詳細情報
ControlNetネットワークメディア
Main Image
ControlNetネットワークメディア

ControlNet™ ネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet 同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG-6タイプの4芯シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁波障害(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。

製品の詳細情報

DeviceNetネットワーク

DeviceNet™ネットワークは、シンプルな産業用装置に適したオープンネットワークで、デバイスレベルの制御と情報ネットワークの構築を可能にします。センサやアクチュエータと、プログラマブルコントローラやコンピュータなどの高度な装置との間の通信がサポートされています。また、1本のケーブル上で電力と信号の両方を伝送できるため、配線を簡略化して費用効率を高めることができます。

Main Image
DeviceLogix対応製品

DeviceLogix™スマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどのコントロールコンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。

製品の詳細情報
Main Image
DeviceNet 接続製品

お客様のアプリケーションに最適なものが見つかるよう、幅広いDeviceNet™接続製品を提供しています。これらの製品の中には、DeviceNet接続インターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信インターフェイスモジュールを使用してネットワークに接続するものがあります。当社は、DeviceNetへの投資を継続し、DeviceNetの配線、立ち上げ、トラブルシューティングを容易にするためのソリューションを提供しています。  

製品の詳細情報
DeviceNet ネットワークメディア
Main Image
DeviceNet ネットワークメディア

DeviceNetネットワークメディアには、太線と細線のラウンド型およびフラット型のケーブルがあります。ラウンドケーブルは通常、トランク(幹線)ケーブル用として使用されます。スプール状、モールド成形済みのコードセット、パッチコードなどの形状があります。KwikLink フラット・メディア・システムを使用することで、圧接コネクタ(IDC)付き4線フラット型トランク(幹線)ケーブルを使用して、シンプルなモジュール式配線を実現できます。これにより、設置時間を短縮すると共に、材料費を削減できます。

製品の詳細情報

EtherNet/IPネットワーク

EtherNet/IP™ネットワークを使用することで、業界標準のオープンネットワーク技術を利用した、工場全体をカバーできるネットワークシステムを構築できます。ディスクリート、連続プロセス、バッチ、安全、ドライブ、モーション、高可用性などさまざまなアプリケーションで、リアルタイムでの制御と情報の流通を可能にします。EtherNet/IPネットワークでは、モータスタータやセンサなどの装置をコントローラやHMI装置に接続し、さらに企業の基幹ネットワークにつなげることができます。つまり、非産業用通信と産業用通信の両方を同じネットワークインフラ基盤上で行なうことができます。

ArmorStratix 5700産業用Ethernetスイッチ
Main Image
ArmorStratix 5700産業用Ethernetスイッチ

ArmorStratix™ 5700産業用イーサネットスイッチは、苛酷な環境でのネットワークに信頼性の高い堅牢なOn-Machineソリューションを提供します。このレイヤ2管理型スイッチは防塵防水規格のIP67に適合しており、広域分散型アプリケーションを必要とする操作に最適です。

製品の詳細情報
埋め込み式スイッチ技術
Main Image
埋め込み式スイッチ技術

埋め込み式スイッチ技術は、ハードウェアにEthernetスイッチ機能を組み込み、高い性能が求められるアプリケーションへの対応を可能にします。埋め込み式スイッチ機能を備えた当社のデュアルポート製品を使用すれば、Ethernetスイッチを別途用意することなく、装置を社内ネットワークに直接接続できます。これにより、全体的なコストを削減すると共に、システム構成を簡素化することができます。これらの製品は、EtherNet/IP™アプリケーション用の直線およびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジをサポートしています。

製品の詳細情報
EtherNet/IP 接続製品
Main Image
EtherNet/IP 接続製品

当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品でEtherNet/IP™を次々と投入し、

製品の詳細情報
CIP Securityプロキシ
Main Image
CIP Securityプロキシ

Bulletin 1783 CIP Security™プロキシを使用して、EtherNet/IP™準拠デバイスによりプラント全体のセキュリティを確保できます。CIP Securityは、攻撃者がネットワークにリモートアクセスし、レシピの盗難や機器の障害、システムへの未知の新たなプログラムのダウンロードといった悪質な行為を行うことへの防御となる、多層防御戦略の一環です。CIP Securityのシステムへの実装はプロキシで簡単に行えます。これにより、デバイスを通じてネットワークのセキュリティを確保し、The Connected Enterpriseを保護できます。

製品の詳細情報
ネットワークアドレス変換(NAT)装置
Main Image
ネットワークアドレス変換(NAT)装置

小型制御システムにおける柔軟性の強化をお考えの方。同一のネットワーク設定の同一回線上で複数の機械を構成できれば。  そのような場合に、NAT装置ではコストのと時間のかかる複雑な変更作業を行なうことなく、お使いの機械を適応させることができます。

製品の詳細情報
Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ
Main Image
Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ

当社のBulletin 1783 Stratix® 2000非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに適しています。この産業用スイッチを使用する際、構成作業は不要です。また、ケーブル接続がシンプルであるため、Logixベースのコントローラに簡単に接続できます。

製品の詳細情報
Stratix 2500簡易管理型スイッチ
Stratix 2500簡易管理型スイッチ

Bulletin 1783 Stratix® 2500 簡易管理型スイッチは、従来の非管理型スイッチでは診断およびセキュリティを提供できないアプリケーションでネットワーク接続を可能にします。この接続性により、より高い生産性とネットワークの信頼性を実現することができます。

製品の詳細情報
Stratix 4300 リモートアクセスルーター
Stratix 4300 リモートアクセスルーター

Stratix® 4300 リモートアクセスルーターは、FactoryTalk® Remote Access™ ソフトウェアをも含めた完全なソリューションの一部です。これらの製品を組み合わせることで、産業機器向けリモートアクセスソリューションが実現します。この接続により、お客様が出張できない場合のインストール、プログラミングの更新、およびオンデマンドのトラブルシューティングやメンテナンスがサポートされます。 

製品の詳細情報
Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ
Main Image
Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ

Bulletin 1783 Stratix® 5400産業用管理型イーサネットスイッチは、ギガビットイーサネット(GE)とPower over Ethernet (PoE)、GEファイバーポートの組合せでレイヤ2スイッチとレイヤ3ルーティングをサポート、拡張性を向上しています。 

製品の詳細情報
Stratix 5410産業用ディストリビューションスイッチ
Stratix 5410産業用ディストリビューションスイッチ

当社のBulletin 1783 Stratix® 5410産業用ディストリビューションスイッチは、19ラック取り付け設計でポート密度を高め、4つの10ギガビット・ポート・オプションとネットワーク・アドレス変換(NAT)機能を備えたオールギガビット・プラットフォームを提供します。

製品の詳細情報
Stratix 5700産業用管理型イーサネットスイッチ
Main Image
Stratix 5700産業用管理型イーサネットスイッチ

Bulletin 1783 Stratix® 5700産業用管理型イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを利用しています。小規模のアプリケーションから工場規模のインフラ基盤を用いたIT対応統合まで、さまざまなユーザのスイッチ性能ニーズを考慮して設計されています。 

製品の詳細情報
Stratix 5800高性能管理型スイッチ
Stratix 5800高性能管理型スイッチ

当社のStratix® 5800管理型産業用イーサネットスイッチは、柔軟なパッケージでギガビット性能を提供します。固定設計とモジュール設計の両方で、さまざまな銅、ファイバー、PoE拡張モジュールをサポートし、レイヤ2スイッチングまたはレイヤ3ルーティングのファームウェアオプションを使用して、多様なアプリケーションのニーズを満たすことができます。

製品の詳細情報
Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Stratix 5950セキュリティアプライアンス

当社のBulletin 1783 Stratix‭® 5950セキュリティアプライアンスは、強化されたセキュリティ機能のいくつかを1つの装置に集約したもので、産業用オートメーションのインフラ基盤を保護します。 

製品の詳細情報
Stratix 8000モジュール式管理型イーサネットスイッチ
Main Image
Stratix 8000モジュール式管理型イーサネットスイッチ

Bulletin 1783 Stratix® 8000 モジュール式管理型スイッチには、Cisco® Catalyst® の最新のスイッチアーキテクチャと機能セット、および高機能な強力な構成ツールが採用されています。これによりIT技術者は、使い慣れているツールを使用して、企業の基幹ネットワークに安全な方法で統合することができます。 

製品の詳細情報
Stratix 8300レイヤ3モジュール式管理型イーサネットスイッチ
Main Image
Stratix 8300レイヤ3モジュール式管理型イーサネットスイッチ

Bulletin 1783 8300レイヤ3モジュール式管理型スイッチには、Cisco® Catalyst®の最新のスイッチアーキテクチャと機能セット、および高機能な構成ツールが採用されています。これによりIT技術者は、使い慣れているツールを使用して、企業の基幹ネットワークに安全な方法で統合することができます。 

製品の詳細情報
Ethernetネットワークメディア
Main Image
Ethernetネットワークメディア

産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。 

製品の詳細情報

ゲートウェイおよびリンク装置

情報レベルネットワークまたは制御レベルネットワークを装置レベルネットワークにシームレスに接続する幅広いゲートウェイおよびリンキング装置を提供しています。既存のネットワーク構成を活用して他のネットワーク上のデータにアクセスできるため、制御装置のコストを節減できます。当社のEncompass™パートナ(サードパーティ製品紹介プログラム)により、各社が提供するリンク装置の中からお客様のアプリケーションの課題を解決するのに最適な製品を素早く見つけることができます。

Main Image
4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックス

Bulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェント Fieldbus 中継ボックスは、Profibus-PA または FOUNDATION Fieldbus (H1) ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつ冗長性に優れたフォルトトレランスな方法を提供します。 

製品の詳細情報
Main Image
6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつフォルトトレラントなソリューションを提供します。 

製品の詳細情報
Main Image
冗長ControlNetからFOUNDATION Fieldbus(H1)へのリンキングデバイス

当社のBulletin 1788冗長ContolNet™からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、プラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報
Main Image
冗長ControlNetからProfibus-PAへのリンキングデバイス

当社のBulletin 1788 Redundant ControlNet™ からProfibus-PAへのリンク装置を使用すると、Logix プラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンキングデバイスは、Profibus-DPとControlNetの中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとを直接リンクさせます。

製品の詳細情報
Main Image
EtherNet/IP からDeviceNetへのリンキングデバイス

Bulletin 1788 EtherNet/IP™ からDeviceNetリンク装置を使用すると、新規のシステムや既存のシステムにDeviceNet™ を迅速かつ簡単に追加することができます。組み込みのリモートアクセス機能により、自動化されたデバイス管理を使用して DeviceNetネットワーク上のデバイスの制御、構成、トラブルシューティングを行なうことができます。

製品の詳細情報
Main Image
冗長EtherNet/IPからFOUNDATION フィールドバス へのリンキングデバイスのクイックスタート

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報
Main Image
冗長/IPとPROFIBUS PAのリンキングデバイスです。

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からProfibus-PAへのリンク装置を使用すると、プラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンキングデバイスは、Profibus-DPとEtherNet/IP の中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとを直接リンクさせます。

すべてを表示» 製品の詳細情報
IO-Link技術
Main Image
IO-Link技術

IOリンク技術は国際的なオープン・スタンダード・プロトコルであり、これを活用してIOリンク・マスタ・モジュールにIOリンク対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。

製品の詳細情報

他の産業用ネットワーク

当社は、その他のさまざまな産業オートメーションネットワークに対応しています。これにより、Data Highway Plus、DH-485、汎用リモートI/O、SERCOS IIなどのネットワーク上の既存のアプリケーションと新しいアプリケーションを柔軟に接続できます。Encompass™パートナ製品を介して他のさまざまなネットワークにシャーシ内から接続する機能も用意されています。

Main Image
Data Highway Plusネットワーク

Data Highway Plus (DH+)ネットワークは、工場内においてコンピュータとコントローラとの間で実行されるリモートプログラミングとメッセージングを行なう際に使用される、ローカル・エリア・ネットワークです。

製品の詳細情報
Main Image
DH-485ネットワーク

DH-485 産業用ローカル・エリア・ネットワークは、工場フロアアプリケーション向けに設計されており、RS-485 通信規格が採用されています。

製品の詳細情報
Main Image
SERCOS Interface

SERCOS (Serial Real-time Communications System) は、モーションコントロール用の国際的な通信規格(IEC 61491)です。この通信ネットワークは、耐ノイズ性の高い光ファイバーケーブル上で、標準化されたクローズド・ループ・データをリアルタイムで高速シリアル伝送するものです。 

製品の詳細情報
Main Image
汎用リモートI/O (RIO)ネットワーク

汎用リモートI/Oリンクは、コントローラをリモートI/Oシャーシおよび多様なインテリジェント装置(オペレータインターフェイス装置、ACドライブ、DCドライブなど)に接続できるようにするためのローカル・エリア・ネットワークです。

製品の詳細情報

プロセス計装ネットワーク

プロセス計装ネットワークでは、プロセス計器とプロセス制御システムの通信が行われます。HARTおよびFOUNDATION™フィールドバス上の機器に対応した、統合型のPlantPAx™分散制御システムをサポートしています。また、当社のEncompass™パートナ各社が、Profibus PAやModbusなどのネットワークの拡張サポートを提供しています。エンドレス・ハウザー社などのパートナ企業から、EtherNet/IP™ネットワークに接続できるプロセス機器が提供されており、プロセス計装ネットワークの拡大を後押ししています。

Main Image
FOUNDATIONフィールドバス

PlantPAx™ 分散制御システムは単一のプラント規模の制御および情報プラットフォームを工場全体に提供し、FOUNDATION Fieldbus の標準規格により制御アーキテクチャを施設全体にわたって分散できるようになります。この2つの強力な技術を組み合わせることで、複数のソースから発生する装置のデータの統合およびシームレスな分散、プロセス制御の実行が実現します。

製品の詳細情報
Main Image
HART通信プロトコル

Highway Addressable Remote Transducer (HART)プロトコルは、計装機器とのデジタル通信を強化するための規格であり、プロセス産業で広く普及しています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right