Loading
IO-Linkのロゴ

IO-Link技術対応のスマートデバイス

IO-Link技術は、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスタモジュールに接続することにより、センサや他のフィールドデバイスをコネクテッドエンタープライズに統合する、世界標準のオープン規格プロトコルです。

スマートデバイスの価値

これによってスマートデバイスからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IO-Link対応デバイスの柔軟性によって、詳細な機械の状態を含む診断とデータを提供して機械の動作効率を高め、稼働時間を改善し生産性を向上させることができます。

IO-Link技術には、以下のようなメリットがあります。

  • 在庫コストと運用コストを削減
  • 稼働時間/生産性が向上
  • 設計、設置、セットアップ、メンテナンスが簡単
  • 柔軟性と拡張性が向上
Chevron DownChevron Down
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-LinkのスマートセンサでThe Connected Enterprise®のスマートマシンが実現します。詳しくはこちらをご覧ください。


IO-Link対応デバイス

IO-Link対応製品には高度な機能や診断ツールがあり、これらはIO-Linkマスタモジュールからのみアクセスできます。こうしたフィールドデバイスは、IO-Link対応制御システムに接続されていない場合には標準の制御のように動作するため、標準I/O(SIO)アプリケーションやIO-Linkアプリケーション用の同じデバイスをストックできます。これにより選定プロセスが簡素化し、ストックのコストが減少します。

 

センサ

  • 42AF 長距離汎用センサ
  • 42EF RightSight汎用センサ
  • 42JSおよび42JT VisiSight センサ
  • 45CRMカラー登録マークセンサ
  • B45DMS距離測定センサ
  • B45LMSレーザ測定センサ
  • 45PLA偏光ライト・アレイ・センサ
  • 46CLR ColorSight Trueカラーセンサ
  • 46DFA DINレール取付け型光ファイバーアンプ
  • 56RF高周波無線識別(RFID)
  • 836Pソリッドステート圧力センサ
  • 837Tソリッドステート温度センサ
  • 871Cミニ管状センサ
  • 871FM小型フラットパック型センサ
  • 871TM管状ステンレススチール製センサ
  • 873Pアナログまたはディスクリート出力超音波センサ

出力デバイス

  • 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
  • Bulletin 1694モジュール式電子回路プロテクタ

マスター

  • 1732 ArmorBlock I/Oモジュール
  • 1734 POINT I/Oモジュール
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology
Main Image
Video
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology

Watch this video to see how you can enhance your applications and build smart machines with ArmorBlock® I/O. Gain better flexibility, optimized maintenance and troubleshooting, reduced wiring costs, and enhanced scalability to achieve better performance than before. The On-Machine™ distributed I/O blocks can be used for both standard and safety applications, such as automotive assembly, material handling, packaging, sorting, wood processing, and more. 

Available in the following languages: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Watch Now

ツールとリソース次のツールとリソースを組み合わせて、用途に合った適切なスマートデバイスを特定できます。

Publication Title Language
IO-Linkカタログが付属するスマートセンサ
スマートセンサのアプリケーションシナリオのカタログ
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド
English
IO-Link調達仕様に適合したスマートマシン統合スマートセンサシステム
English
センサ選択ツール
Main Image
ツール
センサ選択ツール

これまでになく簡単にセンサを選択できます。このシンプルな設定で、業界を選択し、特定のアプリケーションの要件に応じて絞り込みができます。

こちらをご覧ください
Loading
スマートデバイス
スマートモータ制御デバイスを使用してプラントフロアのピンク色のコンテナを動かす組立ライン
機能
スマートデバイス

効率的ならパフォーマンスが高まり、故障すればその影響は非常に大きい。そこでご提案するのがインテリジェントモータ制御装置です。データ重視の統合的なアプローチで、生産性を高めモータの故障を避けることができます。

こちらをご覧ください
産業用スマートデバイスの価値を発見する
さまざまなスマートデバイスの接続を強調し、データの流れを示す、赤色のラインが挿入された灰色の製造ライン
概要
産業用スマートデバイスの価値を発見する

当社のスマートデバイスは新たな効率性と総所有コストの削減を実現する、統合されたスケーラブルなソリューションです。スマートデバイスは、製品の品質を高め、ダウンタイムを低減し、スマートマシンへの投資を将来にわたって保護することで、スマートマニュファクチャリングを支援することができます。

産業用スマートデバイスについて詳しく見る
ArmorBlock I/Oモジュール
Main Image
製品
ArmorBlock I/Oモジュール

Bulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、On-Machine使用に適した低コストの堅牢なI/Oを提供します。このモジュールはDeviceNet®およびEtherNet/IP™ネットワークで利用可能で、溶接およびアーム末端ロボットの用途に適しています。

ArmorBlock I/Oについて詳しく見る
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link技術対応のスマートデバイス Chevron RightChevron Right