Loading

他の産業用ネットワーク

当社は、その他のさまざまな産業オートメーションネットワークに対応しています。これにより、Data Highway Plus、DH-485、汎用リモートI/O、SERCOS IIなどのネットワーク上の既存のアプリケーションと新しいアプリケーションを柔軟に接続できます。Encompass™パートナ製品を介して他のさまざまなネットワークにシャーシ内から接続する機能も用意されています。
ネットワークセキュリティおよびインフラ
  • シャーシベース通信モジュール
  • ControlNetネットワーク
  • DeviceNetネットワーク
  • EtherNet/IPネットワーク
  • ゲートウェイおよびリンク装置
  • IO-Link技術
  • 他の産業用ネットワーク
  • プロセス計装ネットワーク
Main Image

Data Highway Plusネットワーク

Data Highway Plus (DH+)ネットワークは、工場内においてコンピュータとコントローラとの間で実行されるリモートプログラミングとメッセージングを行なう際に使用される、ローカル・エリア・ネットワークです。

製品の詳細情報

Main Image

汎用リモートI/O (RIO)ネットワーク

汎用リモートI/Oリンクは、コントローラをリモートI/Oシャーシおよび多様なインテリジェント装置(オペレータインターフェイス装置、ACドライブ、DCドライブなど)に接続できるようにするためのローカル・エリア・ネットワークです。

製品の詳細情報

Main Image

SERCOS Interface

SERCOS (Serial Real-time Communications System) は、モーションコントロール用の国際的な通信規格(IEC 61491)です。この通信ネットワークは、耐ノイズ性の高い光ファイバーケーブル上で、標準化されたクローズド・ループ・データをリアルタイムで高速シリアル伝送するものです。当社のインターフェイス・モーション・モジュールはSERCOS に対応しています。これらのモジュールを使用することにより、SERCOSドライブに接続することや、コントローラを制御することができます。

製品の詳細情報

Main Image

DH-485ネットワーク

DH-485産業用ローカル・エリア・ネットワークは、工場フロアアプリケーション向けに設計されており、RS-485通信規格が採用されています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 他の産業用ネットワーク Chevron RightChevron Right