高圧モータおよびフィーダ保護
当社のBulletin 857高圧モータ/フィーダ保護は、1つのパッケージで現在のモータおよびフィーダの保護要件に応じたソリューションを提供します。当社の保護リレーでは、モータの出力容量を最大限に高める柔軟な制御が可能であり、電流、電圧、およびモータを保護できます。この保護リレーは、低圧または高圧のモータ・コントロール・センタに組み込むか、OEMコンポーネントとして購入することができます。このリレーの構成は、付属のSetPointPSソフトウェアで行ないます。
当社のBulletin 857高圧モータ/フィーダ保護は、1つのパッケージで現在のモータおよびフィーダの保護要件に応じたソリューションを提供します。当社の保護リレーでは、モータの出力容量を最大限に高める柔軟な制御が可能であり、電流、電圧、およびモータを保護できます。この保護リレーは、低圧または高圧のモータ・コントロール・センタに組み込むか、OEMコンポーネントとして購入することができます。このリレーの構成は、付属のSetPointPSソフトウェアで行ないます。
当社のBulletins 865および857モータおよびフィーダ保護は、公共サービスの供給ネットワーク、製造業、発電所、海洋などのアプリケーションで使用される装置を保護します。このリレーの構成は、付属のSetPointPSソフトウェアで行ないます。