Loading

モータ回路プロテクタ

回路および負荷保護
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ

当社のモータ回路プロテクタは個々のモータ負荷で短絡に対する保護を提供し、幅広いモータサイズと取付けタイプが揃っています。当社のNEMAやIECモータスタータ、過負荷リレー、コンタクタと組み合わせご使用いただけます。

ロック可能なノブ、トリップテストスイッチ、トリップインジケータを備えたBulletin 140MT-D9Nモータ回路プロテクタ。

140MTモータ回路プロテクタ

Bulletin 140MTモータ回路プロテクタ(D9Nバージョン)は、最大定格電流が40Aで、コンタクタと過負荷リレーと組み合わせて適用できます。

製品の詳細情報

Main Image

140MGモータ回路プロテクタ

Bulletin 140MGモータ回路プロテクタは、モータ分岐回路の切断、分岐回路と短絡の磁気保護、および手動切り換えを行うことができます。この装置の定格電流は3~1,200Aです。北米における電気工事規定では、UL/CSA認可を受けているヒューズまたはサーキットブレーカ、自己保護組み合せモータコントローラによって個々のモータ分岐回路が保護されていなければなりません。

製品の詳細情報

Main Image

140Mモータ回路プロテクタ

2022年3月をもって、Bulletin140Mモータ回路プロテクタの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。当社のBulletin 140MTモータ回路プロテクタへの移行をお勧めします。

Cフレーム(32A)とDフレーム(40A)の電流範囲を拡張したモータ回路プロテクタです。140MのFフレーム製品は、引き続き使用可能です。

詳細については、Bulletin 140Mから140MT/UTモータ保護サーキットブレーカへの移行プロファイルをご覧ください。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left モータ回路プロテクタ Chevron RightChevron Right