Loading

ディスコネクトスイッチ

当社のディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型、および、フランジ取付け型/ドア取付け型があります。また、当社のスイッチは、NEMA、IEC、ULの各規格に準拠しています。当社では、開放型構成/密閉型構成、ヒューズ付き/ヒューズなし、20~1,250 A対応の幅広い製品を提供しています。
回路および負荷保護
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ
Main Image
ロータリ式ディスコネクトスイッチ

当社のロータリ式ディスコネクトスイッチには、ヒューズ保護モデルと非ヒューズ保護モデルがあります。また、20~1,250Aの範囲の電流に対応したさまざまなモデルがあり、エンクロージャの有無も選択可能です。独自のヒューズブロックを使用したい場合は、ヒューズなしモデルを選択することができます。ヒューズ付きスイッチにはヒューズキャリアが備わっており、パネル上での占有スペースが小さくなります。

194Rロータリ式ディスコネクトスイッチ» 194U非ヒューズ保護ロータリ式ディスコネクトスイッチ» すべてを表示»
Main Image
セーフティ・ディスコネクト・スイッチ

セーフティ・ディスコネクト・スイッチは、危険な領域をはじめ産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。このスイッチの定格電流は30A、60A、100A、および200Aです。

1494G危険な領域用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ» 1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ» 1494H産業用/汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ» すべてを表示»
Main Image
可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ

可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型があり、フランジ取付け型/ドア取付けオプションもあります。フランジ取付け型ディスコネクトスイッチはエンクロージャ内にも使用できます。

1494U汎用ディスコネクトスイッチ» 1494V奥行き可変フランジ取付け式ディスコネクトスイッチ» 1494Cケーブル操作式ディスコネクトスイッチ» 1494V奥行き固定フランジ取付け式ディスコネクトスイッチ» 1494R奥行き可変ドア取付け型ロータリ式ディスコネクトスイッチ» 1491ヒューズブロック» すべてを表示»
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ディスコネクトスイッチ Chevron RightChevron Right