Loading

モータ保護サーキットブレーカ

回路および負荷保護
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ

当社のモータ保護サーキットブレーカは個々のモータ負荷で短絡、過負荷の両方に対する保護を提供し、幅広いモータサイズと取付けタイプが揃っています。NEMAやIECコンタクタ、ソリッドステート・モータ・コントローラと組み合わせてご使用いただけます。

ロック可能なノブ、トリップテストスイッチ、トリップインジケータを備えたBulletin 140MT-D9Nモータ回路プロテクタ。

140MTモータ保護サーキットブレーカ

Bulletin 140MTモータ保護サーキットブレーカ(MPCB)は、コスト削減が可能な磁気短絡と熱的過負荷保護(最大40A)を提供します。

製品の詳細情報

Main Image

140MPモータ保護サーキットブレーカ

Bulletin 140MPモータ保護サーキットブレーカ(MPCB)は、400Vのとき最大100kAの遮断定格を備えた磁気短絡と熱的過負荷保護(最大32A)を提供します。Allen-BradleyのBulletin 100-Cおよび100-Kコンタクタと組み合わせてテストされており、2つのコンポーネント・モータ・スタータを作成できます。

製品の詳細情報

Main Image

140MGモータ保護サーキットブレーカ

Bulletin 140MGモータ保護サーキットブレーカは、モータ分岐回路の切断、分岐回路と短絡の磁気保護、過負荷熱保護、および手動切り換えを行うことができます。細かなニーズに応えられるよう、定格電流25~150Aの装置をご用意しています。内部アクセサリは工場出荷時に取付けられているため、設置や配線が簡単です。北米における電気工事規定では、UL/CSA認可を受けているヒューズまたはサーキットブレーカ、自己保護組み合せモータコントローラによって個々のモータ分岐回路が保護されていなければなりません。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left モータ保護サーキットブレーカ Chevron RightChevron Right