Loading

電子回路保護モジュール

当社の電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。このモジュールは、電源電圧および負荷電流の両方をモニタし、標準的な熱磁気サーキットブレーカの保護を強化します。
回路および負荷保護
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ
Main Image

1692ブロック型電子回路プロテクタ

Bulletin 1692電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。このモジュールは、供給電圧および負荷電流の両方を監視します。このモジュールの監視および制御は、ローカルおよびリモートから行なうことができます。

製品の詳細情報

Main Image

1694モジュール式電子回路プロテクタ

モジュール式のBulletin 1694電子回路プロテクタは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を短絡や過負荷から保護します。12.5mm幅のモジュールを隣り合わせで取付けるだけで、それ以外のアクセサリは必要ありません。この製品には、時間を節約できるプッシュイン端子が装備されています。保護モジュールにはシングルまたはダブルチャネルがあり、いずれも同様にコンパクトなハウジングで提供されます。1~10Aの固定定格電流のほか、電流を調整可能なバージョンがあります。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 電子回路保護モジュール Chevron RightChevron Right