Loading
Allen-Bradley®のロゴ

小型サーキットブレーカ

小型サーキットブレーカはIP20フィンガーセーフ設計でRoHSに準拠しています。また、各種規格への準拠要件も満たしています。
回路および負荷保護
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ

小型サーキットブレーカはIP20フィンガーセーフ設計でRoHSに準拠しています。また、各種規格への準拠要件も満たしています。

Main Image

1489熱磁気サーキットブレーカ

Bulletin 1489-M熱磁気サーキットブレーカは、米国とカナダにおいて分岐回路保護のUL 489にリストされており、IECアプリケーション向けの小型サーキットブレーカとして承認されています。これらのサーキットブレーカは、過酷な周囲条件での使用に適しており、遮断時間が早く耐衝撃と耐振性が高いという特長を備えています。

製品の詳細情報

Main Image

地域規格に適合したサーキットブレーカ

Bulletin188-Jおよび188-K地域規格に適合したサーキットブレーカは、機器レベルのアプリケーションと過酷な周囲条件での使用に適しています。遮断時間が早く耐衝撃性と耐振性が高いという特長があります。これらの製品は地域規格適合の認定を受けており、使用できるのは中国およびヨーロッパだけです。

製品の詳細情報

Main Image

熱磁気小型サーキットブレーカ

Bulletin 1492-MC熱磁気小型サーキットブレーカは、大多数の産業のインバース・タイム・サーキット・ブレーカ・アプリケーションに適した汎用装置です。このサーキットブレーカでは、熱トリップおよび磁気トリップの動作を組み合わせて、コンダクタおよび接続された機器に対する確実な過負荷保護および短絡保護を実現できます。

製品の詳細情報

Main Image

補助プロテクタ

Bulletin 1492-SPM補助プロテクタは、アプリケーション内の機器を保護するために使用します。限流型であるとともに、デュアルターミナルでもあるため配線とバスバーの柔軟性があります。これらのプロテクタはキャリブレーション温度が40˚C (104°F)である場合、過酷な周囲条件での使用に適しています。

製品の詳細情報

Main Image

残留電流検知装置

Bulletin 1492-RCDA残留電流検知装置は、漏電を検出、遮断するため、作業員の怪我や機器の損傷を防ぐことができます。これらの装置は、過負荷および短絡、地絡から回路を保護するために小型サーキットブレーカと組み合わせて使用してください。

製品の詳細情報

Main Image

高密度サーキットブレーカ

Bulletin 1492-GHおよび1492-GS高密度小型サーキットブレーカは、熱磁気タイプの補助過電流保護装置です。当社の単極の高密度小型サーキットブレーカには、2つの検出システムのメリットを融合するために、熱トリップと磁気トリップの機能が組み込まれています。

製品の詳細情報

Main Image

DC高電圧小型サーキットブレーカ

Bulletin 1492-D DC高電圧小型サーキットブレーカは高電圧DC回路に過電流および短絡保護を提供します。これらの製品はデュアルターミナルを搭載しており、最大4つのワイヤに対応できるマルチワイヤ機能を備えています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left サーキットブレーカ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 小型サーキットブレーカ Chevron RightChevron Right